Menu Procurar

Quadrada Inserção de tubo 95.0 mm Preto LDPE - PCR

Referência da Essentra:

20753115

Número de peça do fabricante:

20753115

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 199 1,4655 €
200 - 999 1,0468 €
1000 + 0,9421 €
Embalagem padrão: 200

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

29,31 €

20 x 1,4655 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
AxA 95.0 mm
h1 6.0 mm
h 21.5 mm
Minimum Wall Thickness 3.5 mm
Espessura de parede máxima 5.5 mm
Material LDPE - PCR
Cor Preto
Percentagem de Conteúdo Reciclado % 98%
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos