Menu Procurar

Quadrada Inserção de tubo 35.0 mm Preto LDPE - PCR

Referência da Essentra:

20752941

Número de peça do fabricante:

20752941

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
150 - 1499 0,1093 €
1500 - 7499 0,0781 €
7500 + 0,0702 €
Embalagem padrão: 1500

Encomendar em múltiplos de 150

Preço total:

16,40 €

150 x 0,1093 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
AxA 35.0 mm
h1 5.0 mm
h 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Espessura de parede máxima 3.0 mm
Material LDPE - PCR
Cor Preto
Percentagem de Conteúdo Reciclado % 98%
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos