Menu Procurar

Quadrada Inserção de tubo 120.0 mm Preto LDPE - PCR

Referência da Essentra:

20752835

Número de peça do fabricante:

20752835

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 1,3665 €
250 + 1,2298 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

68,33 €

50 x 1,3665 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
AxA 120.0 mm
h1 5.0 mm
h 25.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.5 mm
Espessura de parede máxima 6.0 mm
Material LDPE - PCR
Cor Preto
Percentagem de Conteúdo Reciclado % 98%
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos