Menu Procurar

Rodízios para altas temperaturas

Em stock

Os rodízios de alta temperatura são ideais para equipamentos como rodas de fornos, bem como em aplicações em que se esperem altas temperaturas, tais como equipamentos de fornos industriais e autoclaves. Além de outras aplicações que exijam resistência a altas temperaturas. A nossa gama inclui rodízios de orifício de parafuso, placa fixa e placa rotativa. É disponibilizada uma variedade de opções de materiais e cores, incluindo termoplástico, aço inoxidável e borracha. Estão disponíveis diferentes capacidades de carga e tamanhos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
35 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da roda Tipo de rodízio Material da roda Capacidade de carga Comprar
45,1964 € - 99,8997 € 6 Em stock
100.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
Fenólico
120.0 kg
39,1503 € - 86,5303 € 8 Em stock
100.0 mm
Rodízio para placa giratória
Plástico
150.0 kg
23,1338 € - 51,1395 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Rodízio de placa fixa
Fenólico
100.0 kg
27,913 € - 61,697 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Rodízio com furo para parafuso
Fenólico
100.0 kg
26,265 € - 58,0508 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio de placa fixa
Termoplástico
152.9 kg
21,2077 € - 46,8856 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Rodízio de placa fixa
Termoplástico
101.8 kg
39,0679 € - 86,3758 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
Rodízio de placa fixa
PA
15.0 kg
26,9654 € - 59,5958 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio de placa fixa
Fenólico
150.0 kg
33,5677 € - 74,2012 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Rodízio de placa fixa
Polímero termoplástico
100.0 N
31,9815 € - 70,6992 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio para placa giratória
Termoplástico
47,9877 € - 106,0591 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
Rodízio de placa fixa
Borracha
150.00 N
34,7522 € - 76,8277 € 12 Em stock
80.0 mm
Placa fixa
Fenólico
100.0 kg
42,3227 € - 93,5549 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Rodízio de placa fixa
Borracha
100.0 N
26,3268 € - 58,195 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
Rodízio para placa giratória
Termoplástico
37,2139 € - 82,2455 € 27 Em stock
100.0 mm
Rodízio para placa giratória
Fenólico
52,7669 € - 116,6269 € 28 Em stock
100.0 mm
Rodízio para placa giratória
Fenólico
150.0 kg
57,577 € - 127,2771 € 34 Em stock
80.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
Fenólico
100.0 kg
3,3024 € - 7,3001 € 86 Em stock
60.0 mm
Rodízio para placa giratória
Plástico
40.0 kg
53,4158 € - 118,0998 € 14 Em stock
80.0 mm
Rodízio para placa giratória
Fenólico
104,4111 € - 230,8024 € 32 Em stock
100.0 mm
Rodízio de placa giratória com travão
Fenólico
150.0 kg
  • de 2
Rodízio 100.0 mm 120.0 kg Furo do parafuso Preto

10277522

Intervalo de preços
99,8997 € - 45,1964 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Diâmetro da roda
    100.0 mm
  • Largura da roda
    35.0 mm
  • Altura geral
    127.0 mm
  • Capacidade de carga
    120.0 kg
  • Material da roda
    Fenólico
Rodízio de placa fixa 100.0 mm 35.0 mm Preto

10277560

Intervalo de preços
86,5303 € - 39,1503 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Diâmetro da roda
    100.0 mm
  • Largura da roda
    35.0 mm
  • Altura geral
    127.0 mm
  • Capacidade de carga
    150.0 kg
  • Material da roda
    Plástico
Rodízio de placa fixa 80.0 mm 35.0 mm Preto

10277454

Intervalo de preços
51,1395 € - 23,1338 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    35.0 mm
  • Altura geral
    108.0 mm
  • Capacidade de carga
    100.0 kg
  • Material da roda
    Fenólico
Rodízio 80.0 mm 100.0 kg Furo do parafuso Preto

10277416

Intervalo de preços
61,697 € - 27,913 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    35.0 mm
  • Altura geral
    108.0 mm
  • Capacidade de carga
    100.0 kg
  • Material da roda
    Fenólico
Rodízio de placa fixa 100.0 mm 50.0 mm Preto

10209011

Intervalo de preços
58,0508 € - 26,265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da roda
    100.0 mm
  • Largura da roda
    50.0 mm
  • Altura geral
    127.0 mm
  • Capacidade de carga
    152.9 kg
  • Material da roda
    Termoplástico
Rodízio de placa fixa 80.0 mm 45.0 mm Preto

10208991

Intervalo de preços
46,8856 € - 21,2077 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    45.0 mm
  • Altura geral
    108.0 mm
  • Capacidade de carga
    101.8 kg
  • Material da roda
    Termoplástico
Rodízio de placa fixa 35.0 mm Preto

10209059

Intervalo de preços
86,3758 € - 39,0679 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da roda
    35.0 mm
  • Altura geral
    127.0 mm
  • Capacidade de carga
    15.0 kg
  • Material da roda
    PA
  • Material da armação do rodízio
    Aço inoxidável
Rodízio de placa fixa 100.0 mm 35.0 mm Preto

10277461

Intervalo de preços
59,5958 € - 26,9654 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da roda
    100.0 mm
  • Largura da roda
    35.0 mm
  • Altura geral
    127.0 mm
  • Capacidade de carga
    150.0 kg
  • Material da roda
    Fenólico
Rodízio de placa fixa 80.0 mm 35.0 mm Branco

10209035

Intervalo de preços
74,2012 € - 33,5677 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    35.0 mm
  • Altura geral
    108.0 mm
  • Capacidade de carga
    100.0 N
  • Material da roda
    Polímero termoplástico
Rodízio 100.0 mm 152.9 kg Aparafusadas 100.0 mm Preto

10209004

Intervalo de preços
70,6992 € - 31,9815 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da roda
    100.0 mm
  • Largura da roda
    50.0 mm
  • Altura geral
    127.0 mm
  • Material da roda
    Termoplástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço inoxidável
Rodízio 100.0 mm 150.00 N Aparafusadas Branco

10209042

Intervalo de preços
106,0591 € - 47,9877 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da roda
    100.0 mm
  • Largura da roda
    35.0 mm
  • Altura geral
    127.0 mm
  • Capacidade de carga
    150.00 N
  • Material da roda
    Borracha
Rodízio de placa fixa 80.0 mm 35.0 mm Preto

10277553

Intervalo de preços
76,8277 € - 34,7522 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    35.0 mm
  • Altura geral
    108.0 mm
  • Capacidade de carga
    100.0 kg
  • Material da roda
    Fenólico
Rodízio 80.0 mm 100.0 N Aparafusadas Branco

10209028

Intervalo de preços
93,5549 € - 42,3227 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    35.0 mm
  • Altura geral
    108.0 mm
  • Capacidade de carga
    100.0 N
  • Material da roda
    Borracha
Rodízio 80.0 mm 101.8 kg Aparafusadas 100.0 mm Preto

10208984

Intervalo de preços
58,195 € - 26,3268 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    45.0 mm
  • Altura geral
    108.0 mm
  • Material da roda
    Termoplástico
  • Material da armação do rodízio
    Aço inoxidável
Rodízio 100.0 mm 150.0 kg Aparafusadas 100.0 mm Preto

10277409

Intervalo de preços
82,2455 € - 37,2139 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • Diâmetro da roda
    100.0 mm
  • Largura da roda
    35.0 mm
  • Altura geral
    127.0 mm
  • Material da roda
    Fenólico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
Rodízio 100.0 mm 150.0 kg 35.0 mm Aparafusadas Preto

10277386

Intervalo de preços
116,6269 € - 52,7669 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Diâmetro da roda
    100.0 mm
  • Largura da roda
    35.0 mm
  • Altura geral
    127.0 mm
  • Capacidade de carga
    150.0 kg
  • Material da roda
    Fenólico
Rodízio 80.0 mm 100.0 kg 35.0 mm Aparafusadas Preto

10277492

Intervalo de preços
127,2771 € - 57,577 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    35.0 mm
  • Altura geral
    108.0 mm
  • Capacidade de carga
    100.0 kg
  • Material da roda
    Fenólico
Rodízio 60.0 mm 40.0 kg Parafuso Preto

10277591

Intervalo de preços
7,3001 € - 3,3024 €

Níveis de stock
86 Em stock
Características
  • Diâmetro da roda
    60.0 mm
  • Largura da roda
    21.5 mm
  • Altura geral
    79.0 mm
  • Capacidade de carga
    40.0 kg
  • Material da roda
    Plástico
Rodízio 80.0 mm 100.0 kg Aparafusadas 100.0 mm Preto

10277393

Intervalo de preços
118,0998 € - 53,4158 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Diâmetro da roda
    80.0 mm
  • Largura da roda
    35.0 mm
  • Altura geral
    108.0 mm
  • Material da roda
    Fenólico
  • Material da armação do rodízio
    Aço
Rodízio 100.0 mm 150.0 kg Aparafusadas Preto

10277508

Intervalo de preços
230,8024 € - 104,4111 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Diâmetro da roda
    100.0 mm
  • Largura da roda
    35.0 mm
  • Altura geral
    127.0 mm
  • Capacidade de carga
    150.0 kg
  • Material da roda
    Fenólico