Menu Procurar

Rodízio 80.0 mm 100.0 kg Furo do parafuso Preto

Rodízio de orifício de parafuso com pneu fenólico e caixa em aço com banho de zinco.
Referência da Essentra:

10277416

Número de peça do fabricante:

494705

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 61,697 €
20 - 99 29,3756 €
100 + 27,913 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

61,70 €

1 x 61,697 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da roda 80.0 mm
Largura da roda 35.0 mm
Altura geral 108.0 mm
Capacidade de carga 100.0 kg
Material da roda Fenólico
Material da armação do rodízio Aço
Tipo de rodízio Rodízio com furo para parafuso
Tipo de montagem Furo do parafuso
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos