Menu Procurar

Rodízio 100.0 mm 150.0 kg 35.0 mm Aparafusadas Preto

Rodízio giratório com pneu fenólico e caixa em aço com banho de zinco.
Referência da Essentra:

10277386

Número de peça do fabricante:

494702

28 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 13 119,7758 €
14 - 69 57,0371 €
70 + 54,1916 €
Embalagem padrão: 14

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

119,78 €

1 x 119,7758 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da roda 100.0 mm
Largura da roda 35.0 mm
Altura geral 127.0 mm
Capacidade de carga 150.0 kg
Material da roda Fenólico
Material da armação do rodízio Aço
Tipo de rodízio Rodízio para placa giratória
Tipo de montagem Tirante roscado
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos