Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10277508
494714
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 13 | 237,0341 € |
| 14 - 69 | 112,8683 € |
| 70 + | 107,2302 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diâmetro da roda | 3.937 in |
|---|---|
| Diâmetro da roda | 100.0 mm |
| Largura da roda | 35.0 mm |
| Largura da roda | 1.378 in |
| Altura geral | 127.0 mm |
| Altura geral | 5 in |
| Capacidade de carga | 150.0 kg |
| Capacidade de carga | 150.0 kg |
| Material da roda | Fenólico |
| Material da armação do rodízio | Aço inoxidável |
| Tipo de rodízio | Rodízio de placa giratória com travão |
| Tipo de montagem | Tirante roscado |
| Código do material | 7326909890 |