Menu Procurar

Rodízio 80.0 mm 101.8 kg Aparafusadas 100.0 mm Preto

Rodízio com placa giratória com pneu em termoplástico e caixa em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

10208984

Número de peça do fabricante:

1337450

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 15 58,195 €
16 - 79 27,7173 €
80 + 26,3268 €
Embalagem padrão: 16

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

58,20 €

1 x 58,195 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da roda 80.0 mm
Largura da roda 45.0 mm
Altura geral 108.0 mm
Material da roda Termoplástico
Material da armação do rodízio Aço inoxidável
Tipo de rodízio Rodízio para placa giratória
Tipo de montagem Parafuso ou tira autoadesiva
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos