Menu Procurar

Pilares de apoio de bloqueio duplo

Em stock

Os nossos suporte de painel de circuitos de fecho duplo travam em ambas as extremidades e oferecem uma forma rápida e fácil de fixar dois PCB ou um único PCB a uma estrutura ou chassis. Disponíveis com várias opções de bloqueio em qualquer uma das extremidades do espaçador e apresentam-se com diferentes tipos de corpos, bem como em vários tamanhos para se adaptarem às necessidades do seu projeto. Adequados para uma vasta gama de necessidades e aplicações. A gama está disponível em nylon 6/6 (RMS-01) ou nylon retardador de chamas 6/6 (RMS-19) com duas opções de certificação UL (UL94 V0 e UL94 V2).

  • Montagem fácil à mão.
  • Cor natural.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
771 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,1415 € - 0,1572 € 3200 Em stock
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
6.4 mm
0,1612 € - 0,1791 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
12.7 mm
0,2369 € - 0,2492 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.75 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
22.2 mm
0,0949 € - 0,0998 € 2000 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
34.9 mm
0,1572 € - 0,1747 € 1938 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
9.5 mm
0,1622 € - 0,1864 € 615 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
22.2 mm
0,1313 € - 0,1459 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
0,1234 € - 0,1371 € 900 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
0,1699 € - 0,1888 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
22.2 mm
0,1372 € - 0,1525 € 493 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,1629 € - 0,181 € 343 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
0,1505 € - 0,1859 € 4000 Em stock
6.3 mm
6.3 mm
0.8 - 2.2 mm
0.8 - 2.2 mm
35.0 mm
0,2828 € - 0,2977 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
22.2 mm
0,268 € - 0,282 € 54400 Em stock
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
8.0 mm
0,1931 € - 0,2144 € 906 Em stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.0 mm
0,1679 € - 0,1864 € 15500 Em stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
14.0 mm
0,3068 € - 0,3409 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,1404 € - 0,1551 € 17300 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
25.4 mm
0,1931 € - 0,2144 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
16.0 mm
0,1615 € - 0,1783 € 6109 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
31.7 mm
  • de 39
Apoio Snap Lock 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013649

Intervalo de preços
0,1572 € - 0,1415 €

Níveis de stock
3200 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.37 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.18 mm
Apoio Snap Lock 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013687

Intervalo de preços
0,1791 € - 0,1612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.37 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.18 mm
Apoio Snap Lock 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10009079

Intervalo de preços
0,2492 € - 0,2369 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 34.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10009109

Intervalo de preços
0,0998 € - 0,0949 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10009116

Intervalo de preços
0,1747 € - 0,1572 €

Níveis de stock
1938 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001141

Intervalo de preços
0,1864 € - 0,1622 €

Níveis de stock
615 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001127

Intervalo de preços
0,1459 € - 0,1313 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001110

Intervalo de preços
0,1371 € - 0,1234 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10001158

Intervalo de preços
0,1888 € - 0,1699 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001165

Intervalo de preços
0,1525 € - 0,1372 €

Níveis de stock
493 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001202

Intervalo de preços
0,181 € - 0,1629 €

Níveis de stock
343 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta sem bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 35.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003084

Intervalo de preços
0,1859 € - 0,1505 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    6.3 mm
Apoio Snap Lock 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10425725

Intervalo de preços
0,2977 € - 0,2828 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.3 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.75 mm
Apoio Snap Lock 8.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10119679

Intervalo de preços
0,282 € - 0,268 €

Níveis de stock
54400 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    4.7 mm
Apoio Snap Lock 12.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10011362

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,1931 €

Níveis de stock
906 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 14.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10011393

Intervalo de preços
0,1864 € - 0,1679 €

Níveis de stock
15500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 25.4 mm PES UL94 V-0 Preto

10159941

Intervalo de preços
0,3409 € - 0,3068 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011416

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,1404 €

Níveis de stock
17300 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 16.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10011447

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,1931 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 31.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10011713

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,1615 €

Níveis de stock
6109 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm