Menu Procurar

Apoio Snap Lock 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

Suporte de PCB de clipes duplos com clipe da base amovível. Pode ser utilizado para unir 2 PCB ou uma única placa a um chassis e pode ser libertado num extremidade para reparações ou resolução de problemas, poupando tempo e esforço. Em nylon natural 6/6, RMS-01 com certificação UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10425725

Número de peça do fabricante:

DLCBSRA3-14-01

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,3057 €
5000 + 0,2904 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

305,70 €

1000 x 0,3057 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por seta de bloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação por seta de bloqueio
Diâmetro do Corpo 7.3 mm
Diâmetro do furo A 4.75 mm
Diâmetro do furo B 4.75 mm
Intervalo de espessura do painel A 0.79 - 1.98 mm
Intervalo de espessura do painel B 0.79 - 1.98 mm
Comprimento do espaçador 22.2 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos