Menu Procurar

Apoio Snap Lock 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

Este suporte de bloqueio duplo flexível conta com um corpo plano que permite um grau de torção e possibilita o acesso aos componentes inferiores. Fabricado em nylon natural 6/6, RMS-01 com classificação UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10009116

Número de peça do fabricante:

FLCBS-6-01

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1747 €
5000 + 0,1572 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

174,70 €

1000 x 0,1747 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por baioneta de bloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação por seta de bloqueio
Diâmetro do Corpo 7.1 mm
Diâmetro do furo A 4.0 mm
Diâmetro do furo B 4.75 mm
Altura da cabeça de bloqueio B 5.6 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.6 mm
Intervalo de espessura do painel B 0.8 - 1.6 mm
Comprimento do espaçador 9.5 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos