Menu Procurar

Apoio Snap Lock 12.0 mm PA UL94 V-0 Natural

Tipo 1 LCBS. Este suporte de bloqueio duplo flexível conta com um corpo plano que permite um grau de torção e possibilita o acesso aos componentes inferiores. Fabricado em nylon natural 6/6, RMS-19 com classificação UL94 V-0.
Referência da Essentra:

10011362

Número de peça do fabricante:

LCBS-12M-19

906 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2144 €
5000 - 9999 0,2029 €
10000 + 0,1931 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

214,40 €

1000 x 0,2144 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por baioneta de bloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação por seta de bloqueio
Diâmetro do Corpo 7.1 mm
Diâmetro do furo A 4.0 mm
Diâmetro do furo B 4.8 mm
Altura da cabeça de bloqueio B 5.6 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.6 - 1.6 mm
Intervalo de espessura do painel B 0.8 - 2.0 mm
Comprimento do espaçador 12.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos