Menu Procurar

Apoio Snap Lock 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

Tipo 1 LCBST. Este suporte de PCB de bloqueio com corpo maciço oferece a segurança necessária para a sua aplicação e é um componente que permite a montagem sem ferramentas. A base com orelhas proporciona uma estabilidade adicional. Fabricado em nylon natural 6/6, RMS-01 com classificação UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10013649

Número de peça do fabricante:

LCBST-4-01

3200 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1572 €
5000 + 0,1415 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

157,20 €

1000 x 0,1572 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por baioneta de bloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação por lágrima de bloqueio
Diâmetro do Corpo 4.37 mm
Diâmetro do furo A 3.18 mm
Diâmetro do furo B 2.54 mm
Altura da cabeça de bloqueio B 2.0 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.6 - 1.57 mm
Intervalo de espessura do painel B 1.6 - 1.63 mm
Comprimento do espaçador 6.4 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos