Menu Procurar

Pilares de apoio de bloqueio duplo

Em stock

Os nossos suporte de painel de circuitos de fecho duplo travam em ambas as extremidades e oferecem uma forma rápida e fácil de fixar dois PCB ou um único PCB a uma estrutura ou chassis. Disponíveis com várias opções de bloqueio em qualquer uma das extremidades do espaçador e apresentam-se com diferentes tipos de corpos, bem como em vários tamanhos para se adaptarem às necessidades do seu projeto. Adequados para uma vasta gama de necessidades e aplicações. A gama está disponível em nylon 6/6 (RMS-01) ou nylon retardador de chamas 6/6 (RMS-19) com duas opções de certificação UL (UL94 V0 e UL94 V2).

  • Montagem fácil à mão.
  • Cor natural.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
771 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,1051 € - 0,1169 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
31.8 mm
0,1209 € - 0,1345 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
31.7 mm
0,1209 € - 0,1345 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1051 € - 0,1169 € 19400 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1921 € - 0,212 € 7142 Em stock
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
19.1 mm
0,1209 € - 0,1345 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,2209 € - 0,2438 € 991 Em stock
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
22.2 mm
0,15 € - 0,1667 € 785 Em stock
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
9.5 mm
0,1621 € - 0,1801 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.75 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
15.9 mm
0,1777 € - 0,1974 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
7.9 mm
0,1441 € - 0,1601 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
11.1 mm
0,1209 € - 0,1345 € 9994 Em stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
28.6 mm
0,1051 € - 0,1169 € 10004 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1051 € - 0,1169 € 19776 Em stock
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1434 € - 0,1594 € 6000 Em stock
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
3.2 mm
0,1415 € - 0,1572 € 3200 Em stock
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
6.4 mm
0,1023 € - 0,1137 € 2917 Em stock
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
4.8 mm
0,1987 € - 0,2208 € 13998 Em stock
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
15.9 mm
0,1467 € - 0,163 € 7000 Em stock
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
7.9 mm
0,1921 € - 0,2134 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
14.3 mm
  • de 39
Apoio Snap Lock 31.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10012260

Intervalo de preços
0,1169 € - 0,1051 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 31.7 mm PA UL94 V-0 Natural

10012277

Intervalo de preços
0,1345 € - 0,1209 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 6.4 mm PA UL94 V-0 Natural

10012314

Intervalo de preços
0,1345 € - 0,1209 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10012352

Intervalo de preços
0,1169 € - 0,1051 €

Níveis de stock
19400 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10013984

Intervalo de preços
0,212 € - 0,1921 €

Níveis de stock
7142 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.18 mm
Apoio Snap Lock 12.7 mm PA UL94 V-0 Natural

10012383

Intervalo de preços
0,1345 € - 0,1209 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10014004

Intervalo de preços
0,2438 € - 0,2209 €

Níveis de stock
991 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.18 mm
Apoio Snap Lock 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013663

Intervalo de preços
0,1667 € - 0,15 €

Níveis de stock
785 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.37 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.18 mm
Apoio Snap Lock 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10009055

Intervalo de preços
0,1801 € - 0,1621 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10014073

Intervalo de preços
0,1974 € - 0,1777 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.18 mm
Apoio Snap Lock 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10014110

Intervalo de preços
0,1601 € - 0,1441 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.18 mm
Apoio Snap Lock 28.6 mm PA UL94 V-0 Natural

10012253

Intervalo de preços
0,1345 € - 0,1209 €

Níveis de stock
9994 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10012291

Intervalo de preços
0,1169 € - 0,1051 €

Níveis de stock
10004 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10012338

Intervalo de preços
0,1169 € - 0,1051 €

Níveis de stock
19776 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013625

Intervalo de preços
0,1594 € - 0,1434 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.37 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.18 mm
Apoio Snap Lock 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013649

Intervalo de preços
0,1572 € - 0,1415 €

Níveis de stock
3200 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.37 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.18 mm
Apoio Snap Lock 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10014035

Intervalo de preços
0,1137 € - 0,1023 €

Níveis de stock
2917 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.18 mm
Apoio Snap Lock 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013618

Intervalo de preços
0,2208 € - 0,1987 €

Níveis de stock
13998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.37 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.18 mm
Apoio Snap Lock 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013656

Intervalo de preços
0,163 € - 0,1467 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.37 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.18 mm
Apoio Snap Lock 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013694

Intervalo de preços
0,2134 € - 0,1921 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.37 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.18 mm