Menu Procurar

Pilares de apoio de bloqueio duplo

Em stock

Os nossos suporte de painel de circuitos de fecho duplo travam em ambas as extremidades e oferecem uma forma rápida e fácil de fixar dois PCB ou um único PCB a uma estrutura ou chassis. Disponíveis com várias opções de bloqueio em qualquer uma das extremidades do espaçador e apresentam-se com diferentes tipos de corpos, bem como em vários tamanhos para se adaptarem às necessidades do seu projeto. Adequados para uma vasta gama de necessidades e aplicações. A gama está disponível em nylon 6/6 (RMS-01) ou nylon retardador de chamas 6/6 (RMS-19) com duas opções de certificação UL (UL94 V0 e UL94 V2).

  • Montagem fácil à mão.
  • Cor natural.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
771 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,1608 € - 0,185 € 35 Em stock
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
4.0 mm
0,1608 € - 0,185 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1865 € - 0,2144 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1622 € - 0,1864 € 17369 Em stock
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
6.0 mm
0,1665 € - 0,1907 € 35136 Em stock
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
8.0 mm
0,1865 € - 0,2144 € 5242 Em stock
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
10.0 mm
0,1865 € - 0,2144 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
14.0 mm
0,1865 € - 0,2144 € 808 Em stock
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
12.0 mm
0,1865 € - 0,2144 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
16.0 mm
0,1608 € - 0,185 € 5200 Em stock
2.0 mm
2.5 mm
1.07 mm
1.65 mm
9.5 mm
0,1707 € - 0,1949 € 1367 Em stock
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
22.0 mm
0,1603 € - 0,1781 € 22148 Em stock
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
4.0 mm
0,1085 € - 0,1205 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.86 mm
3.86 mm
1.57 mm
1.57 mm
12.7 mm
0,1779 € - 0,2035 € 2998 Em stock
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1123 € - 0,1247 € 1000 Em stock
3.86 mm
3.86 mm
1.57 mm
1.57 mm
14.3 mm
0,1558 € - 0,1734 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1354 € - 0,1508 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.75 mm
4.75 mm
1.57 mm
1.57 mm
19.1 mm
0,1558 € - 0,1734 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,1558 € - 0,1734 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1558 € - 0,1734 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
  • de 39
Apoio Snap Lock 4.0 mm PA UL94 V-2 Preto

10015445

Intervalo de preços
0,185 € - 0,1608 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10014790

Intervalo de preços
0,185 € - 0,1608 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 8.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10014837

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,1865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10015186

Intervalo de preços
0,1864 € - 0,1622 €

Níveis de stock
17369 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10015223

Intervalo de preços
0,1907 € - 0,1665 €

Níveis de stock
35136 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 10.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10015261

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,1865 €

Níveis de stock
5242 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 14.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10015308

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,1865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 12.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10015629

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,1865 €

Níveis de stock
808 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 16.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10015667

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,1865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10015773

Intervalo de preços
0,185 € - 0,1608 €

Níveis de stock
5200 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    3.9 mm
  • Diâmetro do furo A
    2.0 mm
Apoio Snap Lock 22.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10015711

Intervalo de preços
0,1949 € - 0,1707 €

Níveis de stock
1367 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10015438

Intervalo de preços
0,1781 € - 0,1603 €

Níveis de stock
22148 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004593

Intervalo de preços
0,1205 € - 0,1085 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.86 mm
Apoio Snap Lock 14.3 mm PA UL94 V-0 Natural

10004890

Intervalo de preços
0,2035 € - 0,1779 €

Níveis de stock
2998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.2 mm
Apoio Snap Lock 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004616

Intervalo de preços
0,1247 € - 0,1123 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.86 mm
Apoio Snap Lock 15.9 mm PA UL94 V-0 Natural

10026892

Intervalo de preços
0,1734 € - 0,1558 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10027042

Intervalo de preços
0,1508 € - 0,1354 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.75 mm
Apoio Snap Lock 25.4 mm PA UL94 V-0 Natural

10112731

Intervalo de preços
0,1734 € - 0,1558 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
Apoio Snap Lock 6.4 mm PA UL94 V-0 Natural

10027103

Intervalo de preços
0,1734 € - 0,1558 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.8 mm
Apoio Snap Lock 19.1 mm PA UL94 V-0 Natural

10026915

Intervalo de preços
0,1734 € - 0,1558 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por dois dentes de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm