Menu Procurar

Apoio Snap Lock 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

Tipo 3 LMSP. Este suporte de PCB de bloqueio com corpo maciço oferece a segurança necessária para a sua aplicação e é um componente que permite a montagem sem ferramentas. A base com orelhas proporciona uma estabilidade adicional. Fabricado em nylon natural 6/6, RMS-01 com classificação UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10013984

Número de peça do fabricante:

LMSP-12-01

7142 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,212 €
5000 - 9999 0,202 €
10000 + 0,1921 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

212,00 €

1000 x 0,212 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Mostrar mais

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por baioneta de bloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação por dois dentes de bloqueio
Diâmetro do Corpo 4.4 mm
Diâmetro do furo A 3.18 mm
Diâmetro do furo B 3.18 mm
Altura da cabeça de bloqueio B 3.2 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.57 mm
Intervalo de espessura do painel B 1.57 mm
Comprimento do espaçador 19.1 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos