Menu Procurar

Patins e inserções retangulares

Em stock

As inserções e ponteiras retangulares são ideais para os tamanhos e calibres mais populares de tubos e canos retangulares. Quando inseridas na extremidade de um tubo, oferecem um aspeto limpo e arrumado à aplicação acabada.

Apresentam um design com nervuras para facilitar a inserção e um ajuste positivo. Estas inserções permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes no interior do cano ou tubo.

Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial. A versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam escolhas para maximizar o aspeto estético e o ajuste da sua aplicação. A nossa vasta gama está disponível em várias opções de tamanhos e cores.

  • Ideais para os tamanhos e calibres mais comuns de tubos e canos retangulares.
  • Proporcionam um aspeto limpo e acabado.
  • Proporcionam proteção de superfícies e evitam a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Material: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Cor: Preto, Branco, Cinzento, Prateado, Castanho, Azul, Verde, Vermelho, Amarelo
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
350 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B T2 Cor A Material T1 Tipo Comprar
0,0938 € - 0,2076 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.1 mm
1.0 mm
Preto
38.1 mm
Polietileno de baixa densidade
3.0 mm
0,0835 € - 0,1846 € 100 Em stock
20.0 mm
1.0 mm
Preto
30.0 mm
Polietileno de baixa densidade
3.0 mm
0,1443 € - 0,3192 € 7400 Em stock
30.0 mm
1.0 mm
Preto
40.0 mm
Polietileno de baixa densidade
3.0 mm
0,1956 € - 0,4325 € 3800 Em stock
30.0 mm
1.0 mm
Preto
50.0 mm
Polietileno de baixa densidade
3.0 mm
0,509 € - 1,1246 € 1747 Em stock
50.0 mm
2.0 mm
Preto
80.0 mm
Polietileno de baixa densidade
4.0 mm
0,232 € - 0,513 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
2.0 mm
Branco
60.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
0,1231 € - 0,2722 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.1 mm
1.0 mm
Cinzento
38.1 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
1
0,509 € - 1,1246 € 3425 Em stock
50.0 mm
2.0 mm
Preto
80.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,1956 € - 0,4325 € 300 Em stock
30.0 mm
1.0 mm
Branco
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
Solicite o prazo de entrega aqui
27.0 mm
1.2 mm
Preto
40.0 mm
LDPE - PIR
1.7 mm
1
0,1539 € - 0,34 € 457 Em stock
25.0 mm
1.0 mm
Branco
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,0746 € - 0,1652 € 500 Em stock
15.0 mm
1.0 mm
Preto
30.0 mm
Polietileno de baixa densidade
3.0 mm
0,1539 € - 0,34 € 700 Em stock
25.4 mm
1.0 mm
Preto
50.8 mm
Polietileno de baixa densidade
3.0 mm
0,1002 € - 0,2216 € 1000 Em stock
20.0 mm
1.0 mm
Cinzento
30.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,4387 € - 0,9698 € 9135 Em stock
40.0 mm
2.0 mm
Preto
80.0 mm
Polietileno de baixa densidade
4.0 mm
0,1028 € - 0,2273 € 4240 Em stock
20.0 mm
1.0 mm
Branco
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,0705 € - 0,156 € 1500 Em stock
10.0 mm
0.8 mm
Cinzento
25.0 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0,1849 € - 0,4086 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
1.0 mm
Cinzento
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,1849 € - 0,4086 € 88700 Em stock
25.4 mm
1.0 mm
Cinzento
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,1234 € - 0,2729 € 400 Em stock
20.0 mm
1.0 mm
Cinzento
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
  • de 18
Retangular Inserção de tubo 38.1 mm 19.1 mm 3.0 mm 1.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10078280

Intervalo de preços
0,2076 € - 0,0938 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Retangular Inserção de tubo 30.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10078266

Intervalo de preços
0,1846 € - 0,0835 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Retangular Inserção de tubo 40.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10078303

Intervalo de preços
0,3192 € - 0,1443 €

Níveis de stock
7400 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Retangular Inserção de tubo 50.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10078341

Intervalo de preços
0,4325 € - 0,1956 €

Níveis de stock
3800 Em stock
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Retangular Inserção de tubo 80.0 mm 50.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10078396

Intervalo de preços
1,1246 € - 0,509 €

Níveis de stock
1747 Em stock
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Retangular Inserção de tubo 60.0 mm 30.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Branco LDPE - PIR

10078549

Intervalo de preços
0,513 € - 0,232 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 38.1 mm 19.1 mm 2.0 mm 1.0 mm Cinzento LDPE - PIR

10121542

Intervalo de preços
0,2722 € - 0,1231 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Retangular Inserção de tubo 80.0 mm 50.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Preto LDPE - PIR

10078211

Intervalo de preços
1,1246 € - 0,509 €

Níveis de stock
3425 Em stock
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Retangular Inserção de tubo 50.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Branco LDPE - PIR

10078457

Intervalo de preços
0,4325 € - 0,1956 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Retangular Inserção de tubo 40.0 mm 27.0 mm 1.7 mm 1.2 mm Preto LDPE - PIR

10069042


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.7 mm
  • T2
    1.2 mm
Retangular Inserção de tubo 50.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Branco LDPE - PIR

10078433

Intervalo de preços
0,34 € - 0,1539 €

Níveis de stock
457 Em stock
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Retangular Inserção de tubo 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10078259

Intervalo de preços
0,1652 € - 0,0746 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Retangular Inserção de tubo 50.8 mm 25.4 mm 3.0 mm 1.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10078334

Intervalo de preços
0,34 € - 0,1539 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento LDPE - PIR

10078808

Intervalo de preços
0,2216 € - 0,1002 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Retangular Inserção de tubo 80.0 mm 40.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10078372

Intervalo de preços
0,9698 € - 0,4387 €

Níveis de stock
9135 Em stock
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Retangular Inserção de tubo 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Branco LDPE - PIR

10078426

Intervalo de preços
0,2273 € - 0,1028 €

Níveis de stock
4240 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Retangular Inserção de tubo 25.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Cinzento LDPE - PIR

10078563

Intervalo de preços
0,156 € - 0,0705 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Inserção de tubo retangular 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento LDPE - PIR

10078730

Intervalo de preços
0,4086 € - 0,1849 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento LDPE - PIR

10078594

Intervalo de preços
0,4086 € - 0,1849 €

Níveis de stock
88700 Em stock
Características
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento LDPE - PIR

10078709

Intervalo de preços
0,2729 € - 0,1234 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm