Menu Procurar

Patins e inserções retangulares

Em stock

As inserções e ponteiras retangulares são ideais para os tamanhos e calibres mais populares de tubos e canos retangulares. Quando inseridas na extremidade de um tubo, oferecem um aspeto limpo e arrumado à aplicação acabada.

Apresentam um design com nervuras para facilitar a inserção e um ajuste positivo. Estas inserções permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes no interior do cano ou tubo.

Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial. A versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam escolhas para maximizar o aspeto estético e o ajuste da sua aplicação. A nossa vasta gama está disponível em várias opções de tamanhos e cores.

  • Ideais para os tamanhos e calibres mais comuns de tubos e canos retangulares.
  • Proporcionam um aspeto limpo e acabado.
  • Proporcionam proteção de superfícies e evitam a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Material: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Cor: Preto, Branco, Cinzento, Prateado, Castanho, Azul, Verde, Vermelho, Amarelo
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
350 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B T2 Cor A Material T1 Tipo Comprar
3,9689 € - 4,1783 € 200 Em stock
40.0 mm
1.0 mm
Cinzento
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
2,4295 € - 2,5577 € 1181 Em stock
20.0 mm
1.0 mm
Branco
80.0 mm
PE
2.0 mm
1
4,3222 € - 4,5432 € 417 Em stock
40.0 mm
1.0 mm
Branco
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
4,0122 € - 4,2227 € 79 Em stock
60.0 mm
1.5 mm
Branco
80.0 mm
PE
3.5 mm
1
6,168 € - 6,4886 € 39 Em stock
60.0 mm
2.0 mm
Branco
120.0 mm
PE
4.0 mm
1
7,5612 € - 7,9589 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
2.0 mm
Cinzento
120.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,6869 € - 1,7754 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.0 mm
1.5 mm
Cinzento
55.0 mm
PE
4.0 mm
1
1,9298 € - 2,0318 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
1.0 mm
Branco
60.0 mm
PE
2.5 mm
1
1,835 € - 1,9324 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
1.0 mm
Cinzento
60.0 mm
PE
2.5 mm
1
5,2509 € - 5,527 € 510 Em stock
50.0 mm
2.0 mm
Preto
80.0 mm
PE
4.0 mm
1
4,7865 € - 5,0404 € 815 Em stock
70.0 mm
3.0 mm
Preto
90.0 mm
PE
5.5 mm
1
7,5612 € - 7,9589 € 115 Em stock
80.0 mm
2.0 mm
Branco
120.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,2623 € - 1,3286 € 307 Em stock
40.0 mm
1.0 mm
Branco
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
7,8817 € - 8,3016 € 50 Em stock
100.0 mm
3.5 mm
Cinzento
120.0 mm
PE
6.0 mm
1
10,8002 € - 11,364 € 80 Em stock
50.0 mm
2.0 mm
Branco
150.0 mm
Polietileno de baixa densidade
4.0 mm
0,082 € - 0,1814 € 4200 Em stock
25.0 mm
0.8 mm
Cinzento
25.0 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
1
0,2159 € - 0,4772 € 150 Em stock
40.0 mm
1.2 mm
Preto
40.0 mm
PE
1.7 mm
1
0,2752 € - 0,6086 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
1.0 mm
Preto
80.0 mm
Polietileno de baixa densidade
2.5 mm
12,3033 € - 12,955 € 190 Em stock
100.0 mm
3.0 mm
Branco
150.0 mm
Polietileno de baixa densidade
8.0 mm
2,3479 € - 2,4718 € 99 Em stock
40.0 mm
1.5 mm
Preto
100.0 mm
PE
4.0 mm
1
  • de 18
Inserção de tubo retangular 70.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Cinzento PE

10182178

Intervalo de preços
4,1783 € - 3,9689 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 80.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Branco PE

10182215

Intervalo de preços
2,5577 € - 2,4295 €

Níveis de stock
1181 Em stock
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Branco PE

10182253

Intervalo de preços
4,5432 € - 4,3222 €

Níveis de stock
417 Em stock
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Branco PE

10182291

Intervalo de preços
4,2227 € - 4,0122 €

Níveis de stock
79 Em stock
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Branco PE

10182529

Intervalo de preços
6,4886 € - 6,168 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 120.0 mm 80.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Cinzento PE

10182567

Intervalo de preços
7,9589 € - 7,5612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 55.0 mm 34.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Cinzento PE

10181980

Intervalo de preços
1,7754 € - 1,6869 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    55.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Branco PE

10182031

Intervalo de preços
2,0318 € - 1,9298 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Cinzento PE

10182079

Intervalo de preços
1,9324 € - 1,835 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 80.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Preto PE

10182284

Intervalo de preços
5,527 € - 5,2509 €

Níveis de stock
510 Em stock
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 90.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Preto PE

10182321

Intervalo de preços
5,0404 € - 4,7865 €

Níveis de stock
815 Em stock
Características
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Inserção de tubo retangular 120.0 mm 80.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Branco PE

10182550

Intervalo de preços
7,9589 € - 7,5612 €

Níveis de stock
115 Em stock
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Branco PE

10181942

Intervalo de preços
1,3286 € - 1,2623 €

Níveis de stock
307 Em stock
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 120.0 mm 100.0 mm 3.5 mm 6.0 mm Cinzento PE

10182581

Intervalo de preços
8,3016 € - 7,8817 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    6.0 mm
  • T2
    3.5 mm
Inserção de tubo retangular 150.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

10182628

Intervalo de preços
11,364 € - 10,8002 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 25.0 mm 25.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Cinzento LDPE - PIR

10078686

Intervalo de preços
0,1814 € - 0,082 €

Níveis de stock
4200 Em stock
Características
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 40.0 mm 1.2 mm 1.7 mm Preto PE

10104071

Intervalo de preços
0,4772 € - 0,2159 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.7 mm
  • T2
    1.2 mm
Inserção de tubo 80.0 mm 80.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10287354

Intervalo de preços
0,6086 € - 0,2752 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 150.0 mm 100.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

10182642

Intervalo de preços
12,955 € - 12,3033 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    8.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Inserção de tubo retangular 100.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Preto PE

10182376

Intervalo de preços
2,4718 € - 2,3479 €

Níveis de stock
99 Em stock
Características
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm