Menu Procurar

Retangular Inserção de tubo 50.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Branco LDPE - PIR

Inserção Retangular com um design nervurado. Indicada para os tamanhos e calibres mais populares de tubos retangulares. Proporciona um acabamento cuidado e protege a parte interior do tubo contra a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Referência da Essentra:

10078433

Número de peça do fabricante:

111381

457 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 999 0,34 €
1000 - 4999 0,1619 €
5000 + 0,1539 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

34,00 €

100 x 0,34 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 50.0 mm
B 25.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Tipo 1
Material completo Polietileno
Cor Branco
Terminar Polido
Código do material 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos