Menu Procurar

Retangular Inserção de tubo 80.0 mm 50.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

Inserção Retangular com um design nervurado. Indicada para os tamanhos e calibres mais populares de tubos retangulares. Proporciona um acabamento cuidado e protege a parte interior do tubo contra a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Referência da Essentra:

10078396

Número de peça do fabricante:

111370

1747 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 249 1,1246 €
250 - 1249 0,5352 €
1250 + 0,509 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

28,12 €

25 x 1,1246 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 80.0 mm
B 50.0 mm
h1 5.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Material completo Polietileno
Cor Preto
Terminar Corroído
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos