Menu Procurar

Patins e inserções retangulares

Em stock

As inserções e ponteiras retangulares são ideais para os tamanhos e calibres mais populares de tubos e canos retangulares. Quando inseridas na extremidade de um tubo, oferecem um aspeto limpo e arrumado à aplicação acabada.

Apresentam um design com nervuras para facilitar a inserção e um ajuste positivo. Estas inserções permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes no interior do cano ou tubo.

Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial. A versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam escolhas para maximizar o aspeto estético e o ajuste da sua aplicação. A nossa vasta gama está disponível em várias opções de tamanhos e cores.

  • Ideais para os tamanhos e calibres mais comuns de tubos e canos retangulares.
  • Proporcionam um aspeto limpo e acabado.
  • Proporcionam proteção de superfícies e evitam a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Material: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Cor: Preto, Branco, Cinzento, Prateado, Castanho, Azul, Verde, Vermelho, Amarelo
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
350 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B T2 Cor A Material T1 Tipo Comprar
0,0792 € - 0,175 € 2250 Em stock
15.9 mm
1.0 mm
Preto
34.9 mm
PE
3.0 mm
1
0,2091 € - 0,4623 € 600 Em stock
31.8 mm
1.0 mm
Preto
50.8 mm
PE
3.0 mm
1
0,432 € - 0,9545 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
2.0 mm
Preto
76.2 mm
PE
4.0 mm
1
0,503 € - 1,1128 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.8 mm
2.0 mm
Preto
76.2 mm
PE
4.0 mm
1
0,1997 € - 0,4415 € 300 Em stock
30.0 mm
1.0 mm
Preto
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,138 € - 0,305 € 1500 Em stock
10.0 mm
0.8 mm
Preto
35.0 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1
0,3602 € - 0,7965 € 1200 Em stock
40.0 mm
2.0 mm
Cinzento
60.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,2348 € - 0,519 € 501 Em stock
30.0 mm
1.0 mm
Cinzento
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,232 € - 0,513 € 472 Em stock
30.0 mm
1.0 mm
Preto
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1849 € - 0,4087 € 1800 Em stock
25.4 mm
1.0 mm
Preto
38.1 mm
Polietileno de baixa densidade
3.0 mm
0,0746 € - 0,1652 € 156 Em stock
15.0 mm
1.0 mm
Branco
30.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,1539 € - 0,34 € 500 Em stock
25.4 mm
1.0 mm
Branco
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,4387 € - 0,9698 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
2.0 mm
Branco
80.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
0,0792 € - 0,175 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.9 mm
1.0 mm
Branco
34.9 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,2091 € - 0,4623 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.8 mm
1.0 mm
Branco
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,503 € - 1,1128 € 150 Em stock
50.8 mm
2.0 mm
Preto
76.2 mm
PE
4.0 mm
1
0,1821 € - 0,4027 € 15 Em stock
25.0 mm
1.0 mm
Preto
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,0792 € - 0,175 € 1750 Em stock
15.9 mm
1.0 mm
Preto
34.9 mm
Polietileno de baixa densidade
3.0 mm
0,432 € - 0,9545 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
2.0 mm
Preto
76.2 mm
Polietileno de baixa densidade
4.0 mm
0,2779 € - 0,6145 € 1950 Em stock
30.0 mm
2.0 mm
Cinzento
60.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
  • de 18
Inserção de tubo retangular 34.9 mm 15.9 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto PE

10079324

Intervalo de preços
0,175 € - 0,0792 €

Níveis de stock
2250 Em stock
Características
  • A
    34.9 mm
  • B
    15.9 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.8 mm 31.8 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto PE

10079379

Intervalo de preços
0,4623 € - 0,2091 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • A
    50.8 mm
  • B
    31.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 76.2 mm 38.1 mm 2.0 mm 4.0 mm Preto PE

10079393

Intervalo de preços
0,9545 € - 0,432 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    76.2 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 76.2 mm 50.8 mm 2.0 mm 4.0 mm Preto PE

10079416

Intervalo de preços
1,1128 € - 0,503 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    76.2 mm
  • B
    50.8 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto PE

10079119

Intervalo de preços
0,4415 € - 0,1997 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 35.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Preto LDPE - PIR

10121467

Intervalo de preços
0,305 € - 0,138 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • A
    35.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Cinzento LDPE - PIR

10078921

Intervalo de preços
0,7965 € - 0,3602 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento LDPE - PIR

10079072

Intervalo de preços
0,519 € - 0,2348 €

Níveis de stock
501 Em stock
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto PE

10079126

Intervalo de preços
0,513 € - 0,232 €

Níveis de stock
472 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 38.1 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10079676

Intervalo de preços
0,4087 € - 0,1849 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • A
    38.1 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Retangular Inserção de tubo 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Branco LDPE - PIR

10078402

Intervalo de preços
0,1652 € - 0,0746 €

Níveis de stock
156 Em stock
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Retangular Inserção de tubo 50.8 mm 25.4 mm 3.0 mm 1.0 mm Branco LDPE - PIR

10078440

Intervalo de preços
0,34 € - 0,1539 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Retangular Inserção de tubo 80.0 mm 40.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Branco LDPE - PIR

10078556

Intervalo de preços
0,9698 € - 0,4387 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 34.9 mm 15.9 mm 1.0 mm 3.0 mm Branco LDPE - PIR

10080191

Intervalo de preços
0,175 € - 0,0792 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    34.9 mm
  • B
    15.9 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.8 mm 31.8 mm 1.0 mm 3.0 mm Branco LDPE - PIR

10080238

Intervalo de preços
0,4623 € - 0,2091 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    50.8 mm
  • B
    31.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 76.2 mm 50.8 mm 2.0 mm 4.0 mm Preto PE

10079737

Intervalo de preços
1,1128 € - 0,503 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • A
    76.2 mm
  • B
    50.8 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto PE

10079362

Intervalo de preços
0,4027 € - 0,1821 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 34.9 mm 15.9 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10079652

Intervalo de preços
0,175 € - 0,0792 €

Níveis de stock
1750 Em stock
Características
  • A
    34.9 mm
  • B
    15.9 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 76.2 mm 38.1 mm 2.0 mm 4.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

10079713

Intervalo de preços
0,9545 € - 0,432 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    76.2 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Cinzento LDPE - PIR

10078624

Intervalo de preços
0,6145 € - 0,2779 €

Níveis de stock
1950 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm