Menu Procurar

Patins e inserções retangulares

Em stock

As inserções e ponteiras retangulares são ideais para os tamanhos e calibres mais populares de tubos e canos retangulares. Quando inseridas na extremidade de um tubo, oferecem um aspeto limpo e arrumado à aplicação acabada.

Apresentam um design com nervuras para facilitar a inserção e um ajuste positivo. Estas inserções permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes no interior do cano ou tubo.

Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial. A versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam escolhas para maximizar o aspeto estético e o ajuste da sua aplicação. A nossa vasta gama está disponível em várias opções de tamanhos e cores.

  • Ideais para os tamanhos e calibres mais comuns de tubos e canos retangulares.
  • Proporcionam um aspeto limpo e acabado.
  • Proporcionam proteção de superfícies e evitam a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Material: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Cor: Preto, Branco, Cinzento, Prateado, Castanho, Azul, Verde, Vermelho, Amarelo
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
350 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B T2 Cor A Material T1 Tipo Comprar
6,168 € - 6,4886 € 39 Em stock
60.0 mm
2.0 mm
Branco
120.0 mm
PE
4.0 mm
1
7,5612 € - 7,9589 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
2.0 mm
Cinzento
120.0 mm
PE
3.0 mm
1
6,6652 € - 7,0196 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
2.0 mm
Cinzento
140.00 mm
PE
4.5 mm
1
12,3033 € - 12,955 € 190 Em stock
100.0 mm
3.0 mm
Branco
150.0 mm
Polietileno de baixa densidade
8.0 mm
1,6869 € - 1,7754 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.0 mm
1.5 mm
Cinzento
55.0 mm
PE
4.0 mm
1
1,9298 € - 2,0318 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
1.0 mm
Branco
60.0 mm
PE
2.5 mm
1
1,835 € - 1,9324 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
1.0 mm
Cinzento
60.0 mm
PE
2.5 mm
1
6,6652 € - 7,0196 € 56 Em stock
80.0 mm
2.0 mm
Preto
140.00 mm
PE
4.5 mm
1
12,3033 € - 12,955 € 789 Em stock
100.0 mm
3.0 mm
Cinzento
150.0 mm
PE
8.0 mm
1
6,6652 € - 7,0196 € 40 Em stock
80.0 mm
2.0 mm
Branco
140.00 mm
PE
4.5 mm
1
10,8002 € - 11,364 € 61 Em stock
50.0 mm
2.0 mm
Cinzento
150.0 mm
PE
4.0 mm
1
1,7951 € - 3,9678 € Solicite o prazo de entrega aqui
120.0 mm
2.0 mm
Branco
120.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
12,6789 € - 13,3421 € 2046 Em stock
100.0 mm
3.0 mm
Preto
150.0 mm
PE
8.0 mm
1
4,4766 € - 4,7093 € 321 Em stock
60.0 mm
2.5 mm
Preto
100.0 mm
PE
4.5 mm
1
4,6427 € - 4,886 € 300 Em stock
30.0 mm
1.5 mm
Preto
120.0 mm
PE
2.0 mm
1
2,4054 € - 2,5315 € 9 Em stock
30.0 mm
1.0 mm
Preto
80.0 mm
PE
2.5 mm
1
4,9304 € - 5,1959 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
3.0 mm
Cinzento
90.0 mm
PE
5.5 mm
1
4,1011 € - 4,3116 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
3.0 mm
Preto
120.0 mm
PE
5.5 mm
1
4,4988 € - 4,7421 € 668 Em stock
40.0 mm
3.0 mm
Preto
120.0 mm
PE
5.0 mm
1
7,3401 € - 7,7273 € Solicite o prazo de entrega aqui
80 mm
1.5 mm
Preto
120.0 mm
PE
2.0 mm
1
  • de 18
Inserção de tubo retangular 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Branco PE

10182529

Intervalo de preços
6,4886 € - 6,168 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 120.0 mm 80.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Cinzento PE

10182567

Intervalo de preços
7,9589 € - 7,5612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 140.00 mm 80.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Cinzento PE

10182604

Intervalo de preços
7,0196 € - 6,6652 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    140.00 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 150.0 mm 100.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

10182642

Intervalo de preços
12,955 € - 12,3033 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    8.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Inserção de tubo retangular 55.0 mm 34.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Cinzento PE

10181980

Intervalo de preços
1,7754 € - 1,6869 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    55.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Branco PE

10182031

Intervalo de preços
2,0318 € - 1,9298 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Cinzento PE

10182079

Intervalo de preços
1,9324 € - 1,835 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 140.00 mm 80.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Preto PE

10182611

Intervalo de preços
7,0196 € - 6,6652 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • A
    140.00 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 150.0 mm 100.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Cinzento PE

10182659

Intervalo de preços
12,955 € - 12,3033 €

Níveis de stock
789 Em stock
Características
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    8.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Inserção de tubo retangular 140.00 mm 80.0 mm Branco PE

10182598

Intervalo de preços
7,0196 € - 6,6652 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • A
    140.00 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 150.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Cinzento PE

10182635

Intervalo de preços
11,364 € - 10,8002 €

Níveis de stock
61 Em stock
Características
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 120.0 mm 60.0 mm Branco LDPE - PIR

10079928

Intervalo de preços
3,9678 € - 1,7951 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 150.0 mm 100.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Preto PE

10327319

Intervalo de preços
13,3421 € - 12,6789 €

Níveis de stock
2046 Em stock
Características
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    8.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Inserção de tubo retangular 100.0 mm 60.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Preto PE

10327241

Intervalo de preços
4,7093 € - 4,4766 €

Níveis de stock
321 Em stock
Características
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.5 mm
Inserção de tubo retangular 120.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Preto PE

10327265

Intervalo de preços
4,886 € - 4,6427 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Preto PE

10327180

Intervalo de preços
2,5315 € - 2,4054 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 90.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Cinzento PE

10327227

Intervalo de preços
5,1959 € - 4,9304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Inserção de tubo retangular 120.0 mm 50.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Preto PE

10327289

Intervalo de preços
4,3116 € - 4,1011 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Inserção de tubo retangular 120.0 mm 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Preto PE

10327272

Intervalo de preços
4,7421 € - 4,4988 €

Níveis de stock
668 Em stock
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Retangular Inserção de tubo 2.0 mm 1.5 mm Preto PE

10364215

Intervalo de preços
7,7273 € - 7,3401 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    80 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm