Menu Procurar

Inserção de tubo retangular 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Preto PE

Inserção Retangular com um design nervurado. Indicada para os tamanhos e calibres mais populares de tubos retangulares. Proporciona um acabamento cuidado e protege a parte interior do tubo contra a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Referência da Essentra:

10327180

Número de peça do fabricante:

057803069903

9 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 2,5315 €
125 + 2,4054 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

63,29 €

25 x 2,5315 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 80.0 mm
B 30.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 1.0 mm
Tipo 1
Material completo Polietileno
Cor Preto
Terminar Corroído
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos