Menu Procurar

Inserção de tubo retangular 120.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Preto PE

Inserção Retangular com um design nervurado. Indicada para os tamanhos e calibres mais populares de tubos retangulares. Proporciona um acabamento cuidado e protege a parte interior do tubo contra a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Referência da Essentra:

10327265

Número de peça do fabricante:

057903069903

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 4,7575 €
50 + 4,5206 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

47,58 €

10 x 4,7575 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 120.0 mm
B 30.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.5 mm
Tipo Load Bearing
Material completo Polietileno
Cor Preto
Terminar Corroído
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos