Menu Procurar

Patins e inserções retangulares

Em stock

As inserções e ponteiras retangulares são ideais para os tamanhos e calibres mais populares de tubos e canos retangulares. Quando inseridas na extremidade de um tubo, oferecem um aspeto limpo e arrumado à aplicação acabada.

Apresentam um design com nervuras para facilitar a inserção e um ajuste positivo. Estas inserções permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes no interior do cano ou tubo.

Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial. A versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam escolhas para maximizar o aspeto estético e o ajuste da sua aplicação. A nossa vasta gama está disponível em várias opções de tamanhos e cores.

  • Ideais para os tamanhos e calibres mais comuns de tubos e canos retangulares.
  • Proporcionam um aspeto limpo e acabado.
  • Proporcionam proteção de superfícies e evitam a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Material: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Cor: Preto, Branco, Cinzento, Prateado, Castanho, Azul, Verde, Vermelho, Amarelo
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
350 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B T2 Cor A Material T1 Tipo Comprar
1,2508 € - 2,7651 € 4400 Em stock
100.0 mm
2.0 mm
Cinzento
100.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,087 € - 0,1353 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
Preto
20.0 mm
ABS
1.2 mm
1
0,125 € - 0,1944 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
Preto
50.0 mm
ABS
1.5 mm
1
0,0977 € - 0,152 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
Preto
40.0 mm
ABS
1.5 mm
1
0,0852 € - 0,1325 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
Preto
20.0 mm
ABS
1.5 mm
1
0,0888 € - 0,1381 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
Preto
40.0 mm
ABS
1.5 mm
1
0,1349 € - 0,2099 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
Preto
60.0 mm
ABS
1.5 mm
1
0,4596 € - 0,715 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
Preto
80.0 mm
ABS
2.0 mm
1
0,1923 € - 0,2991 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
Preto
80.0 mm
ABS
2.0 mm
1
0,1266 € - 0,1969 € 500 Em stock
20.0 mm
Preto
40.0 mm
ABS
1.2 mm
1
  • de 18
Inserção de tubo retangular 100.0 mm 100.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Cinzento LDPE - PIR

10120668

Intervalo de preços
2,7651 € - 1,2508 €

Níveis de stock
4400 Em stock
Características
  • A
    100.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    24.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserção de tubo 20.0 mm 15.0 mm 1.2 mm 1.2 mm Preto ABS

20600068

Intervalo de preços
0,1353 € - 0,087 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
Inserção de tubo 50.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Preto ABS

20600112

Intervalo de preços
0,1944 € - 0,125 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
Inserção de tubo 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Preto ABS

20600082

Intervalo de preços
0,152 € - 0,0977 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
Inserção de tubo 20.0 mm 15.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Preto ABS

20600075

Intervalo de preços
0,1325 € - 0,0852 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
Inserção de tubo 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Preto ABS

20600105

Intervalo de preços
0,1381 € - 0,0888 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
Inserção de tubo 60.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Preto ABS

20600129

Intervalo de preços
0,2099 € - 0,1349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
Inserção de tubo 80.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 2.0 mm Preto ABS

20600143

Intervalo de preços
0,715 € - 0,4596 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
Inserção de tubo 80.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 2.0 mm Preto ABS

20600136

Intervalo de preços
0,2991 € - 0,1923 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
Inserção de tubo 40.0 mm 20.0 mm 1.2 mm 1.2 mm Preto ABS

20600099

Intervalo de preços
0,1969 € - 0,1266 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)