Menu Procurar

Inserção de tubo retangular 150.0 mm 100.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

Inserção Retangular com um design nervurado. Indicada para os tamanhos e calibres mais populares de tubos retangulares. Proporciona um acabamento cuidado e protege a parte interior do tubo contra a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Referência da Essentra:

10182642

Número de peça do fabricante:

057914060303

190 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 12,6144 €
50 + 11,9799 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

126,14 €

10 x 12,6144 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 150.0 mm
B 100.0 mm
h1 7.0 mm
T1 8.0 mm
T2 3.0 mm
Material completo Polietileno
Cor Branco
Terminar Corroído
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos