Menu Procurar

Parafusos esféricos

Em produção

Os parafusos esféricos são componentes de precisão utilizados em sistemas de movimento linear para converter o movimento rotativo em movimento linear de uma forma eficiente e precisa. São compostos por um veio roscado (ou porca) e um conjunto de rolamentos esféricos de precisão. Os rolamentos esféricos rolam entre o veio e a porca, reduzindo a fricção e o desgaste comuns em sistemas de movimento deslizante.

São normalmente utilizadas em várias aplicações industriais, especialmente nos setores automóvel, aeroespacial e equipamentos médicos. Com base no diâmetro, é fornecida uma grande seleção de parafusos esféricos.

Nota: não retire a porca esférica da manga antes da montagem, uma vez que as esferas soltam-se, inutilizando a porca.

  • Material: aço (CF53 ou C55R)
  • Tolerância T7 - 50 µ/300 mm

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
356 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Lead Comprar
466,9173 € - 583,6467 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.76
20.0
17.6
1000.0
20x40
40.0
71,0531 € - 88,8243 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.08
25.0
22.9
500.0
25x5
5.0
149,8705 € - 187,3382 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.08
10.0
17.9
1000.0
20x10
10.0
97,2974 € - 121,627 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.76
20.0
17.6
500.0
20x20
20.0
115,8725 € - 144,8459 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.76
20.0
17.6
600.0
20x20
20.0
382,8003 € - 478,5004 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.08
10.0
17.9
2500.0
20x10
10.0
405,2893 € - 506,6064 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.76
20.0
17.6
2500.0
20x20
20.0
189,2211 € - 236,5263 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.76
20.0
17.6
1000.0
20x20
20.0
1.170,4773 € - 1.463,0887 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.76
20.0
17.6
2500.0
20x40
40.0
1.401,1857 € - 1.751,4901 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.76
20.0
17.6
3000.0
20x40
40.0
275,3903 € - 344,2325 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.09
25.0
22.9
500.0
25x50
50.0
371,7144 € - 464,6536 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.09
25.0
22.9
800.0
25x50
50.0
1.162,0678 € - 1.452,5847 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.09
25.0
22.9
2500.0
25x50
50.0
2.307,2105 € - 2.884,0238 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.08
25.0
22.9
5000.0
25x50
50.0
106,3522 € - 132,935 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.08
32.0
29.90
500.0
32x5
5.0
1.849,1471 € - 2.311,4418 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.08
25.0
22.9
4000.0
25x50
50.0
126,7256 € - 158,407 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.08
32.0
29.90
600.0
32x5
5.0
785,1912 € - 981,4996 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.08
32.0
29.90
4500.0
32x5
5.0
131,0309 € - 163,8019 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.15
32.0
27.80
600.0
32x10
10.0
382,8955 € - 478,6061 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.09
25.0
22.9
2000.0
25x25
25.0
  • de 18
Fuso de esferas 20x40 1000.0 Aço

20176839

Intervalo de preços
583,6467 € - 466,9173 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Fuso de esferas 25x5 500.0 Aço

20176884

Intervalo de preços
88,8243 € - 71,0531 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Fuso de esferas 20x10 1000.0 Aço

20176679

Intervalo de preços
187,3382 € - 149,8705 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Fuso de esferas 20x20 500.0 Aço

20176723

Intervalo de preços
121,627 € - 97,2974 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Fuso de esferas 20x20 600.0 Aço

20176730

Intervalo de preços
144,8459 € - 115,8725 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Fuso de esferas 20x10 2500.0 Aço

20176709

Intervalo de preços
478,5004 € - 382,8003 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Fuso de esferas 20x20 2500.0 Aço

20176785

Intervalo de preços
506,6064 € - 405,2893 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Fuso de esferas 20x20 1000.0 Aço

20176754

Intervalo de preços
236,5263 € - 189,2211 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Fuso de esferas 20x40 2500.0 Aço

20176860

Intervalo de preços
1.463,0887 € - 1.170,4773 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Fuso de esferas 20x40 3000.0 Aço

20176877

Intervalo de preços
1.751,4901 € - 1.401,1857 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Fuso de esferas 25x50 500.0 Aço

20177300

Intervalo de preços
344,2325 € - 275,3903 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Fuso de esferas 25x50 800.0 Aço

20177324

Intervalo de preços
464,6536 € - 371,7144 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Fuso de esferas 25x50 2500.0 Aço

20177362

Intervalo de preços
1.452,5847 € - 1.162,0678 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Fuso de esferas 25x50 5000.0 Aço

20177416

Intervalo de preços
2.884,0238 € - 2.307,2105 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Fuso de esferas 32x5 500.0 Aço

20177447

Intervalo de preços
132,935 € - 106,3522 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Fuso de esferas 25x50 4000.0 Aço

20177393

Intervalo de preços
2.311,4418 € - 1.849,1471 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Fuso de esferas 32x5 600.0 Aço

20177454

Intervalo de preços
158,407 € - 126,7256 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Fuso de esferas 32x5 4500.0 Aço

20177546

Intervalo de preços
981,4996 € - 785,1912 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Fuso de esferas 32x10 600.0 Aço

20177591

Intervalo de preços
163,8019 € - 131,0309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    34.15
  • d2
    32.0
  • d3
    27.80
Fuso de esferas 25x25 2000.0 Aço

20177218

Intervalo de preços
478,6061 € - 382,8955 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Lead
    25.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9