Menu Procurar

Fuso de esferas 25x5 500.0 Aço

Parafuso esférico com um diâmetro de 25 mm utilizado para transformar o movimento rotativo num movimento linear. As esferas são retidas numa gaiola e rolam nas roscas do fuso à medida que rodam. Permitem que o parafuso esférico transmitam o movimento com uma fricção muito reduzida, fazendo com que sejam ideais para aplicações de precisão e fluidez.
Referência da Essentra:

20176884

Número de peça do fabricante:

20176884

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 88,8243 €
5 - 19 79,9387 €
20 + 71,0531 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

88,82 €

1 x 88,8243 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Screw dia. x lead 25x5
Lead 5.0
d1 26.08
d2 25.0
d3 22.9
l1 500.0
Mass moment of inertia kg·m² 2,62x10-4
Material Aço
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos