Menu Procurar

Parafusos esféricos

Em produção

Os parafusos esféricos são componentes de precisão utilizados em sistemas de movimento linear para converter o movimento rotativo em movimento linear de uma forma eficiente e precisa. São compostos por um veio roscado (ou porca) e um conjunto de rolamentos esféricos de precisão. Os rolamentos esféricos rolam entre o veio e a porca, reduzindo a fricção e o desgaste comuns em sistemas de movimento deslizante.

São normalmente utilizadas em várias aplicações industriais, especialmente nos setores automóvel, aeroespacial e equipamentos médicos. Com base no diâmetro, é fornecida uma grande seleção de parafusos esféricos.

Nota: não retire a porca esférica da manga antes da montagem, uma vez que as esferas soltam-se, inutilizando a porca.

  • Material: aço (CF53 ou C55R)
  • Tolerância T7 - 50 µ/300 mm

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
356 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Lead Comprar
97,6041 € - 122,0184 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.09
25.0
22.9
500.0
25x25
25.0
406,601 € - 508,246 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.09
25.0
22.9
2500.0
25x25
25.0
718,3376 € - 897,9114 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.08
25.0
22.9
4500.0
25x25
25.0
291,2045 € - 364,0136 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.09
25.0
22.9
1500.0
25x25
25.0
640,4088 € - 800,5083 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.08
25.0
22.9
4000.0
25x25
25.0
142,1697 € - 177,7015 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.15
25.0
20.8
1000.0
25x10
10.0
287,5656 € - 359,4544 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.15
25.0
20.8
2000.0
25x10
10.0
506,49 € - 633,0993 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.08
25.0
22.9
4000.0
25x10
10.0
689,7027 € - 862,1257 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.08
25.0
22.9
5500.0
25x10
10.0
193,4206 € - 241,7836 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.09
25.0
22.9
1000.0
25x25
25.0
255,9054 € - 319,8712 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.08
16.0
12.90
600.0
16x32
32.0
120,9077 € - 151,1399 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.08
10.0
17.9
800.0
20x10
10.0
92,2516 € - 115,3013 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.08
10.0
17.9
600.0
20x10
10.0
331,909 € - 414,8837 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.76
20.0
17.6
600.0
20x40
40.0
290,2842 € - 362,85 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.76
20.0
17.6
1500.0
20x20
20.0
71,0531 € - 88,8243 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.08
20.0
17.9
500.0
20x5
5.0
349,1408 € - 436,4418 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.08
20.0
17.9
3000.0
20x5
5.0
232,7288 € - 290,9189 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.08
10.0
17.9
1500.0
20x10
10.0
1.101,8361 € - 1.377,3004 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.76
20.0
17.6
2000.0
20x40
40.0
404,5171 € - 505,6438 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.08
25.0
22.9
3500.0
25x5
5.0
  • de 18
Fuso de esferas 25x25 500.0 Aço

20177164

Intervalo de preços
122,0184 € - 97,6041 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Lead
    25.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Fuso de esferas 25x25 2500.0 Aço

20177225

Intervalo de preços
508,246 € - 406,601 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Lead
    25.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Fuso de esferas 25x25 4500.0 Aço

20177263

Intervalo de preços
897,9114 € - 718,3376 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Lead
    25.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Fuso de esferas 25x25 1500.0 Aço

20177201

Intervalo de preços
364,0136 € - 291,2045 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Lead
    25.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Fuso de esferas 25x25 4000.0 Aço

20177256

Intervalo de preços
800,5083 € - 640,4088 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Lead
    25.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Fuso de esferas 25x10 1000.0 Aço

20177058

Intervalo de preços
177,7015 € - 142,1697 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    27.15
  • d2
    25.0
  • d3
    20.8
Fuso de esferas 25x10 2000.0 Aço

20177072

Intervalo de preços
359,4544 € - 287,5656 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    27.15
  • d2
    25.0
  • d3
    20.8
Fuso de esferas 25x10 4000.0 Aço

20177119

Intervalo de preços
633,0993 € - 506,49 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Fuso de esferas 25x10 5500.0 Aço

20177140

Intervalo de preços
862,1257 € - 689,7027 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Fuso de esferas 25x25 1000.0 Aço

20177195

Intervalo de preços
241,7836 € - 193,4206 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Lead
    25.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Fuso de esferas 16x32 600.0 Aço

20176501

Intervalo de preços
319,8712 € - 255,9054 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    16x32
  • Lead
    32.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Fuso de esferas 20x10 800.0 Aço

20176662

Intervalo de preços
151,1399 € - 120,9077 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Fuso de esferas 20x10 600.0 Aço

20176655

Intervalo de preços
115,3013 € - 92,2516 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Fuso de esferas 20x40 600.0 Aço

20176815

Intervalo de preços
414,8837 € - 331,909 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Fuso de esferas 20x20 1500.0 Aço

20176761

Intervalo de preços
362,85 € - 290,2842 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Fuso de esferas 20x5 500.0 Aço

20176570

Intervalo de preços
88,8243 € - 71,0531 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Fuso de esferas 20x5 3000.0 Aço

20176631

Intervalo de preços
436,4418 € - 349,1408 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Fuso de esferas 20x10 1500.0 Aço

20176686

Intervalo de preços
290,9189 € - 232,7288 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Fuso de esferas 20x40 2000.0 Aço

20176853

Intervalo de preços
1.377,3004 € - 1.101,8361 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Fuso de esferas 25x5 3500.0 Aço

20176969

Intervalo de preços
505,6438 € - 404,5171 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9