Menu Procurar

Fuso de esferas 20x40 1000.0 Aço

Parafuso esférico com um diâmetro de 20 mm utilizado para transformar o movimento rotativo num movimento linear. As esferas são retidas numa gaiola e rolam nas roscas do fuso à medida que rodam. Permitem que o parafuso esférico transmitam o movimento com uma fricção muito reduzida, fazendo com que sejam ideais para aplicações de precisão e fluidez.
Referência da Essentra:

20176839

Número de peça do fabricante:

20176839

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 568,3025 €
5 - 19 511,4671 €
20 + 454,642 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

568,30 €

1 x 568,3025 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Screw dia. x lead 20x40
Lead 40.0
d1 20.76
d2 20.0
d3 17.6
l1 1000.0
Mass moment of inertia kg·m² 1,00x10-4
Material Aço
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos