Menu Procurar

Parafusos esféricos

Em produção

Os parafusos esféricos são componentes de precisão utilizados em sistemas de movimento linear para converter o movimento rotativo em movimento linear de uma forma eficiente e precisa. São compostos por um veio roscado (ou porca) e um conjunto de rolamentos esféricos de precisão. Os rolamentos esféricos rolam entre o veio e a porca, reduzindo a fricção e o desgaste comuns em sistemas de movimento deslizante.

São normalmente utilizadas em várias aplicações industriais, especialmente nos setores automóvel, aeroespacial e equipamentos médicos. Com base no diâmetro, é fornecida uma grande seleção de parafusos esféricos.

Nota: não retire a porca esférica da manga antes da montagem, uma vez que as esferas soltam-se, inutilizando a porca.

  • Material: aço (CF53 ou C55R)
  • Tolerância T7 - 50 µ/300 mm

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
356 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Lead Comprar
562,4693 € - 703,084 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.08
25.0
22.9
3500.0
25x25
25.0
207,3096 € - 259,1317 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.08
32.0
29.90
1000.0
32x5
5.0
529,106 € - 661,3745 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.08
32.0
29.90
3000.0
32x5
5.0
952,1454 € - 1.190,1843 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.08
25.0
22.9
6000.0
25x25
25.0
700,8309 € - 876,0359 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.09
25.0
22.9
1500.0
25x50
50.0
413,1806 € - 516,4652 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.35
32.0
29.38
2000.0
32x20
20.0
386,5026 € - 483,1336 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.35
32.0
28.40
1500.0
32x32
32.0
152,4093 € - 190,5222 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.76
20.0
17.6
800.0
20x20
20.0
751,4788 € - 939,3459 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.35
32.0
28.40
3500.0
32x32
32.0
482,9537 € - 603,7027 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.76
20.0
17.6
3000.0
20x20
20.0
1.739,5685 € - 2.174,4554 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.35
32.0
28.40
4000.0
32x64
64.0
892,1358 € - 1.115,1645 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.58
50.0
44.05
4000.0
50x20
20.0
407,955 € - 509,9385 € Solicite o prazo de entrega aqui
65.15
63.0
58.8
600.0
63x10
10.0
1.220,2685 € - 1.525,3197 € Solicite o prazo de entrega aqui
82.15
80.0
75.8
1500.0
80x10
10.0
7.049,8911 € - 8.812,3718 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.58
50.0
44.05
4500.0
50x50
50.0
407,2145 € - 509,0182 € Solicite o prazo de entrega aqui
82.15
80.0
75.8
500.0
80x10
10.0
189,6759 € - 237,0975 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.15
40.0
35.8
600.0
40x10
10.0
87,6184 € - 109,5256 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.15
25.0
20.8
600.0
25x10
10.0
158,8302 € - 198,5298 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.15
40.0
35.8
500.0
40x10
10.0
774,4756 € - 968,0971 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.08
40.0
37.9
4000.0
40x20
20.0
  • de 18
Fuso de esferas 25x25 3500.0 Aço

20177249

Intervalo de preços
703,084 € - 562,4693 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Lead
    25.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Fuso de esferas 32x5 1000.0 Aço

20177478

Intervalo de preços
259,1317 € - 207,3096 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Fuso de esferas 32x5 3000.0 Aço

20177515

Intervalo de preços
661,3745 € - 529,106 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Fuso de esferas 25x25 6000.0 Aço

20177294

Intervalo de preços
1.190,1843 € - 952,1454 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Lead
    25.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Fuso de esferas 25x50 1500.0 Aço

20177348

Intervalo de preços
876,0359 € - 700,8309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Fuso de esferas 32x20 2000.0 Aço

20177775

Intervalo de preços
516,4652 € - 413,1806 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    33.35
  • d2
    32.0
  • d3
    29.38
Fuso de esferas 32x32 1500.0 Aço

20177904

Intervalo de preços
483,1336 € - 386,5026 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Lead
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Fuso de esferas 20x20 800.0 Aço

20176747

Intervalo de preços
190,5222 € - 152,4093 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Fuso de esferas 32x32 3500.0 Aço

20177942

Intervalo de preços
939,3459 € - 751,4788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Lead
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Fuso de esferas 20x20 3000.0 Aço

20176792

Intervalo de preços
603,7027 € - 482,9537 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Fuso de esferas 32x64 4000.0 Aço

20178093

Intervalo de preços
2.174,4554 € - 1.739,5685 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Lead
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Fuso de esferas 50x20 4000.0 Aço

20179212

Intervalo de preços
1.115,1645 € - 892,1358 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Fuso de esferas 63x10 600.0 Aço

20179410

Intervalo de preços
509,9385 € - 407,955 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Fuso de esferas 80x10 1500.0 Aço

20179618

Intervalo de preços
1.525,3197 € - 1.220,2685 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Fuso de esferas 50x50 4500.0 Aço

20179366

Intervalo de preços
8.812,3718 € - 7.049,8911 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Fuso de esferas 80x10 500.0 Aço

20179564

Intervalo de preços
509,0182 € - 407,2145 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Fuso de esferas 40x10 600.0 Aço

20178291

Intervalo de preços
237,0975 € - 189,6759 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Fuso de esferas 25x10 600.0 Aço

20177034

Intervalo de preços
109,5256 € - 87,6184 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    27.15
  • d2
    25.0
  • d3
    20.8
Fuso de esferas 40x10 500.0 Aço

20178284

Intervalo de preços
198,5298 € - 158,8302 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Fuso de esferas 40x20 4000.0 Aço

20178512

Intervalo de preços
968,0971 € - 774,4756 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9