Menu Procurar

Parafusos esféricos

Em produção

Os parafusos esféricos são componentes de precisão utilizados em sistemas de movimento linear para converter o movimento rotativo em movimento linear de uma forma eficiente e precisa. São compostos por um veio roscado (ou porca) e um conjunto de rolamentos esféricos de precisão. Os rolamentos esféricos rolam entre o veio e a porca, reduzindo a fricção e o desgaste comuns em sistemas de movimento deslizante.

São normalmente utilizadas em várias aplicações industriais, especialmente nos setores automóvel, aeroespacial e equipamentos médicos. Com base no diâmetro, é fornecida uma grande seleção de parafusos esféricos.

Nota: não retire a porca esférica da manga antes da montagem, uma vez que as esferas soltam-se, inutilizando a porca.

  • Material: aço (CF53 ou C55R)
  • Tolerância T7 - 50 µ/300 mm

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
356 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Lead Comprar
439,1075 € - 548,8765 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.08
16.0
13.90
3000.0
16x5
5.0
250,8491 € - 313,556 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.15
40.0
35.8
800.0
40x10
10.0
436,1562 € - 545,1847 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.35
32.0
28.40
1000.0
32x64
64.0
345,6183 € - 432,0308 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.08
25.0
22.9
2500.0
25x5
5.0
1.316,6032 € - 1.645,7514 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.15
40.0
37.9
5000.0
40x10
10.0
705,8555 € - 882,3193 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.76
20.0
17.6
1500.0
20x40
40.0
158,8302 € - 198,5298 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.08
40.0
37.9
500.0
40x5
5.0
1.093,5746 € - 1.366,9656 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.35
32.0
28.40
2500.0
32x64
64.0
250,8491 € - 313,556 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.08
40.0
37.9
800.0
40x5
5.0
84,3709 € - 105,4637 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.08
25.0
22.9
600.0
25x5
5.0
189,6759 € - 237,0975 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.15
40.0
35.8
600.0
40x10
10.0
666,7482 € - 833,4485 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.08
40.0
37.9
2500.0
40x5
5.0
926,6839 € - 1.158,376 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.15
40.0
37.9
3500.0
40x10
10.0
1.576,5283 € - 1.970,6577 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.15
40.0
37.9
6000.0
40x10
10.0
1.490,211 € - 1.862,7717 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.08
40.0
37.9
4000.0
40x5
5.0
1.954,8963 € - 2.443,6257 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.35
32.0
28.40
4500.0
32x64
64.0
1.066,2936 € - 1.332,8618 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.35
32.0
28.40
5000.0
32x32
32.0
2.600,8903 € - 3.251,1156 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.35
32.0
28.40
6000.0
32x64
64.0
659,7138 € - 824,6369 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.35
32.0
28.40
1500.0
32x64
64.0
796,7213 € - 995,907 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.08
40.0
37.9
3000.0
40x5
5.0
  • de 18
Fuso de esferas 16x5 3000.0 Aço

20176242

Intervalo de preços
548,8765 € - 439,1075 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Fuso de esferas 40x10 800.0 Aço

20178307

Intervalo de preços
313,556 € - 250,8491 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Fuso de esferas 32x64 1000.0 Aço

20178031

Intervalo de preços
545,1847 € - 436,1562 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Lead
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Fuso de esferas 25x5 2500.0 Aço

20176945

Intervalo de preços
432,0308 € - 345,6183 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Fuso de esferas 40x10 5000.0 Aço

20178390

Intervalo de preços
1.645,7514 € - 1.316,6032 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Fuso de esferas 20x40 1500.0 Aço

20176846

Intervalo de preços
882,3193 € - 705,8555 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Fuso de esferas 40x5 500.0 Aço

20178147

Intervalo de preços
198,5298 € - 158,8302 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Fuso de esferas 32x64 2500.0 Aço

20178062

Intervalo de preços
1.366,9656 € - 1.093,5746 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Lead
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Fuso de esferas 40x5 800.0 Aço

20178161

Intervalo de preços
313,556 € - 250,8491 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Fuso de esferas 25x5 600.0 Aço

20176891

Intervalo de preços
105,4637 € - 84,3709 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Fuso de esferas 40x10 600.0 Aço

20178291

Intervalo de preços
237,0975 € - 189,6759 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Fuso de esferas 40x5 2500.0 Aço

20178208

Intervalo de preços
833,4485 € - 666,7482 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Fuso de esferas 40x10 3500.0 Aço

20178369

Intervalo de preços
1.158,376 € - 926,6839 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Fuso de esferas 40x10 6000.0 Aço

20178413

Intervalo de preços
1.970,6577 € - 1.576,5283 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Fuso de esferas 40x5 4000.0 Aço

20178239

Intervalo de preços
1.862,7717 € - 1.490,211 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Fuso de esferas 32x64 4500.0 Aço

20178109

Intervalo de preços
2.443,6257 € - 1.954,8963 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Lead
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Fuso de esferas 32x32 5000.0 Aço

20177973

Intervalo de preços
1.332,8618 € - 1.066,2936 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Lead
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Fuso de esferas 32x64 6000.0 Aço

20178130

Intervalo de preços
3.251,1156 € - 2.600,8903 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Lead
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Fuso de esferas 32x64 1500.0 Aço

20178048

Intervalo de preços
824,6369 € - 659,7138 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Lead
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Fuso de esferas 40x5 3000.0 Aço

20178215

Intervalo de preços
995,907 € - 796,7213 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9