Menu Procurar

Parafusos esféricos

Em produção

Os parafusos esféricos são componentes de precisão utilizados em sistemas de movimento linear para converter o movimento rotativo em movimento linear de uma forma eficiente e precisa. São compostos por um veio roscado (ou porca) e um conjunto de rolamentos esféricos de precisão. Os rolamentos esféricos rolam entre o veio e a porca, reduzindo a fricção e o desgaste comuns em sistemas de movimento deslizante.

São normalmente utilizadas em várias aplicações industriais, especialmente nos setores automóvel, aeroespacial e equipamentos médicos. Com base no diâmetro, é fornecida uma grande seleção de parafusos esféricos.

Nota: não retire a porca esférica da manga antes da montagem, uma vez que as esferas soltam-se, inutilizando a porca.

  • Material: aço (CF53 ou C55R)
  • Tolerância T7 - 50 µ/300 mm

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
356 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Lead Comprar
214,545 € - 268,1866 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.15
32.0
27.80
1000.0
32x10
10.0
721,236 € - 901,5503 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.08
16.0
12.90
2000.0
16x32
32.0
214,0055 € - 267,5096 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.08
16.0
12.90
500.0
16x32
32.0
459,1213 € - 573,9042 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.15
32.0
27.80
2500.0
32x10
10.0
417,8561 € - 522,3148 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.08
32.0
29.90
2000.0
32x5
5.0
161,8344 € - 202,2956 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.08
16.0
12.90
1000.0
16x20
20.0
420,4477 € - 525,5517 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.08
16.0
12.90
2500.0
16x16
16.0
614,4607 € - 768,0864 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.08
32.0
29.90
3500.0
32x5
5.0
110,4354 € - 138,0442 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.08
20.0
17.9
800.0
20x5
5.0
533,0199 € - 666,2722 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.08
32.0
29.90
3500.0
32x20
20.0
2.536,237 € - 3.170,2989 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.08
25.0
22.9
5500.0
25x50
50.0
166,8801 € - 208,6001 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.08
32.0
29.90
800.0
32x5
5.0
328,2808 € - 410,3668 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.15
32.0
27.80
1500.0
32x10
10.0
989,7505 € - 1.237,1828 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.08
32.0
29.90
5500.0
32x10
10.0
955,9112 € - 1.194,8916 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.08
32.0
29.90
5500.0
32x5
5.0
606,7281 € - 758,4075 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.08
32.0
29.90
4000.0
32x20
20.0
827,9162 € - 1.034,8978 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.08
32.0
29.90
5500.0
32x20
20.0
253,3667 € - 316,7083 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.35
32.0
28.40
1000.0
32x32
32.0
172,6557 € - 215,825 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.15
32.0
27.80
800.0
32x10
10.0
547,5542 € - 684,4348 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.15
32.0
27.80
3000.0
32x10
10.0
  • de 18
Fuso de esferas 32x10 1000.0 Aço

20177614

Intervalo de preços
268,1866 € - 214,545 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    34.15
  • d2
    32.0
  • d3
    27.80
Fuso de esferas 16x32 2000.0 Aço

20176549

Intervalo de preços
901,5503 € - 721,236 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    16x32
  • Lead
    32.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Fuso de esferas 16x32 500.0 Aço

20176495

Intervalo de preços
267,5096 € - 214,0055 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    16x32
  • Lead
    32.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Fuso de esferas 32x10 2500.0 Aço

20177645

Intervalo de preços
573,9042 € - 459,1213 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    34.15
  • d2
    32.0
  • d3
    27.80
Fuso de esferas 32x5 2000.0 Aço

20177492

Intervalo de preços
522,3148 € - 417,8561 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Fuso de esferas 16x20 1000.0 Aço

20176440

Intervalo de preços
202,2956 € - 161,8344 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Fuso de esferas 16x16 2500.0 Aço

20176396

Intervalo de preços
525,5517 € - 420,4477 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    16x16
  • Lead
    16.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Fuso de esferas 32x5 3500.0 Aço

20177522

Intervalo de preços
768,0864 € - 614,4607 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Fuso de esferas 20x5 800.0 Aço

20176594

Intervalo de preços
138,0442 € - 110,4354 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Fuso de esferas 32x20 3500.0 Aço

20177805

Intervalo de preços
666,2722 € - 533,0199 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Fuso de esferas 25x50 5500.0 Aço

20177423

Intervalo de preços
3.170,2989 € - 2.536,237 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Fuso de esferas 32x5 800.0 Aço

20177461

Intervalo de preços
208,6001 € - 166,8801 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Fuso de esferas 32x10 1500.0 Aço

20177621

Intervalo de preços
410,3668 € - 328,2808 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    34.15
  • d2
    32.0
  • d3
    27.80
Fuso de esferas 32x10 5500.0 Aço

20177706

Intervalo de preços
1.237,1828 € - 989,7505 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Fuso de esferas 32x5 5500.0 Aço

20177560

Intervalo de preços
1.194,8916 € - 955,9112 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Fuso de esferas 32x20 4000.0 Aço

20177812

Intervalo de preços
758,4075 € - 606,7281 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Fuso de esferas 32x20 5500.0 Aço

20177843

Intervalo de preços
1.034,8978 € - 827,9162 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Fuso de esferas 32x32 1000.0 Aço

20177898

Intervalo de preços
316,7083 € - 253,3667 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Lead
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Fuso de esferas 32x10 800.0 Aço

20177607

Intervalo de preços
215,825 € - 172,6557 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    34.15
  • d2
    32.0
  • d3
    27.80
Fuso de esferas 32x10 3000.0 Aço

20177652

Intervalo de preços
684,4348 € - 547,5542 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    34.15
  • d2
    32.0
  • d3
    27.80