Menu Procurar

Fuso de esferas 32x64 4500.0 Aço

Parafuso esférico com um diâmetro de 32 mm utilizado para transformar o movimento rotativo num movimento linear. As esferas são retidas numa gaiola e rolam nas roscas do fuso à medida que rodam. Permitem que o parafuso esférico transmitam o movimento com uma fricção muito reduzida, fazendo com que sejam ideais para aplicações de precisão e fluidez.
Referência da Essentra:

20178109

Número de peça do fabricante:

20178109

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 2.443,6257 €
5 - 19 2.199,261 €
20 + 1.954,8963 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

2.443,63 €

1 x 2.443,6257 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Screw dia. x lead 32x64
Lead 64.0
d1 32.35
d2 32.0
d3 28.40
l1 4500.0
Mass moment of inertia kg·m² 6,89x10-4
Material Aço
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos