Menu Procurar

Parafusos esféricos

Em produção

Os parafusos esféricos são componentes de precisão utilizados em sistemas de movimento linear para converter o movimento rotativo em movimento linear de uma forma eficiente e precisa. São compostos por um veio roscado (ou porca) e um conjunto de rolamentos esféricos de precisão. Os rolamentos esféricos rolam entre o veio e a porca, reduzindo a fricção e o desgaste comuns em sistemas de movimento deslizante.

São normalmente utilizadas em várias aplicações industriais, especialmente nos setores automóvel, aeroespacial e equipamentos médicos. Com base no diâmetro, é fornecida uma grande seleção de parafusos esféricos.

Nota: não retire a porca esférica da manga antes da montagem, uma vez que as esferas soltam-se, inutilizando a porca.

  • Material: aço (CF53 ou C55R)
  • Tolerância T7 - 50 µ/300 mm

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
356 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Lead Comprar
2.822,6708 € - 3.528,3358 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.08
40.0
37.9
6000.0
40x40
40.0
1.609,0242 € - 2.011,2882 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.08
40.0
37.9
6000.0
40x20
20.0
2.121,2264 € - 2.651,5383 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.08
40.0
37.9
4500.0
40x40
40.0
1.058,5716 € - 1.323,2251 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.08
40.0
37.9
5500.0
40x20
20.0
715,1536 € - 893,9447 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.52
40.0
33.2
1500.0
40x40
40.0
948,9614 € - 1.186,207 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.52
40.0
33.2
2000.0
40x40
40.0
1.620,1206 € - 2.025,1561 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.08
25.0
22.9
3500.0
25x50
50.0
953,4042 € - 1.191,7499 € Solicite o prazo de entrega aqui
52.15
50.0
45.80
2500.0
50x5
5.0
720,686 € - 900,8522 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.52
40.0
33.2
1000.0
40x80
80.0
575,6073 € - 719,5118 € Solicite o prazo de entrega aqui
52.15
50.0
45.80
1500.0
50x5
5.0
463,5641 € - 579,4577 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.09
25.0
22.9
1000.0
25x50
50.0
2.588,863 € - 3.236,0841 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.08
40.0
37.9
5500.0
40x40
40.0
484,5299 € - 605,6808 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.09
25.0
22.9
3000.0
25x25
25.0
358,7457 € - 448,4374 € Solicite o prazo de entrega aqui
52.15
50.0
45.80
800.0
50x5
5.0
1.086,5401 € - 1.358,1751 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.52
40.0
33.2
1500.0
40x80
80.0
1.444,1328 € - 1.805,1739 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.52
40.0
33.2
2000.0
40x80
80.0
897,4777 € - 1.121,8498 € Solicite o prazo de entrega aqui
52.15
50.0
45.80
2500.0
50x10
10.0
3.592,9469 € - 4.491,1862 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.08
40.0
37.9
5000.0
40x80
80.0
1.419,7926 € - 1.774,7513 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.52
40.0
33.2
3000.0
40x40
40.0
426,6254 € - 533,2843 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.52
40.0
33.2
500.0
40x80
80.0
  • de 18
Fuso de esferas 40x40 6000.0 Aço

20178697

Intervalo de preços
3.528,3358 € - 2.822,6708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Fuso de esferas 40x20 6000.0 Aço

20178550

Intervalo de preços
2.011,2882 € - 1.609,0242 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Fuso de esferas 40x40 4500.0 Aço

20178666

Intervalo de preços
2.651,5383 € - 2.121,2264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Fuso de esferas 40x20 5500.0 Aço

20178543

Intervalo de preços
1.323,2251 € - 1.058,5716 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Fuso de esferas 40x40 1500.0 Aço

20178604

Intervalo de preços
893,9447 € - 715,1536 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Fuso de esferas 40x40 2000.0 Aço

20178611

Intervalo de preços
1.186,207 € - 948,9614 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Fuso de esferas 25x50 3500.0 Aço

20177386

Intervalo de preços
2.025,1561 € - 1.620,1206 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Fuso de esferas 50x5 2500.0 Aço

20178901

Intervalo de preços
1.191,7499 € - 953,4042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Fuso de esferas 40x80 1000.0 Aço

20178734

Intervalo de preços
900,8522 € - 720,686 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x80
  • Lead
    80.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Fuso de esferas 50x5 1500.0 Aço

20178888

Intervalo de preços
719,5118 € - 575,6073 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Fuso de esferas 25x50 1000.0 Aço

20177331

Intervalo de preços
579,4577 € - 463,5641 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Fuso de esferas 40x40 5500.0 Aço

20178680

Intervalo de preços
3.236,0841 € - 2.588,863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Fuso de esferas 25x25 3000.0 Aço

20177232

Intervalo de preços
605,6808 € - 484,5299 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Lead
    25.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Fuso de esferas 50x5 800.0 Aço

20178864

Intervalo de preços
448,4374 € - 358,7457 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Fuso de esferas 40x80 1500.0 Aço

20178741

Intervalo de preços
1.358,1751 € - 1.086,5401 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x80
  • Lead
    80.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Fuso de esferas 40x80 2000.0 Aço

20178758

Intervalo de preços
1.805,1739 € - 1.444,1328 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x80
  • Lead
    80.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Fuso de esferas 50x10 2500.0 Aço

20179045

Intervalo de preços
1.121,8498 € - 897,4777 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Fuso de esferas 40x80 5000.0 Aço

20178819

Intervalo de preços
4.491,1862 € - 3.592,9469 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x80
  • Lead
    80.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Fuso de esferas 40x40 3000.0 Aço

20178635

Intervalo de preços
1.774,7513 € - 1.419,7926 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Fuso de esferas 40x80 500.0 Aço

20178703

Intervalo de preços
533,2843 € - 426,6254 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x80
  • Lead
    80.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2