Menu Procurar

Parafusos esféricos

Em produção

Os parafusos esféricos são componentes de precisão utilizados em sistemas de movimento linear para converter o movimento rotativo em movimento linear de uma forma eficiente e precisa. São compostos por um veio roscado (ou porca) e um conjunto de rolamentos esféricos de precisão. Os rolamentos esféricos rolam entre o veio e a porca, reduzindo a fricção e o desgaste comuns em sistemas de movimento deslizante.

São normalmente utilizadas em várias aplicações industriais, especialmente nos setores automóvel, aeroespacial e equipamentos médicos. Com base no diâmetro, é fornecida uma grande seleção de parafusos esféricos.

Nota: não retire a porca esférica da manga antes da montagem, uma vez que as esferas soltam-se, inutilizando a porca.

  • Material: aço (CF53 ou C55R)
  • Tolerância T7 - 50 µ/300 mm

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
356 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Lead Comprar
874,2165 € - 1.092,7706 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.08
25.0
22.9
5500.0
25x25
25.0
1.887,4186 € - 2.359,276 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.08
40.0
37.9
4000.0
40x40
40.0
740,0227 € - 925,0231 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.15
40.0
35.8
2500.0
40x20
20.0
1.316,6032 € - 1.645,7514 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.08
40.0
37.9
5000.0
40x5
5.0
278,405 € - 348,0089 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.15
40.0
35.8
800.0
40x20
20.0
533,5805 € - 666,9809 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.15
40.0
35.8
2000.0
40x10
10.0
473,1161 € - 591,4004 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.52
40.0
33.2
1000.0
40x40
40.0
346,7395 € - 433,4165 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.15
40.0
35.8
1000.0
40x20
20.0
87,6184 € - 109,5256 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.15
25.0
20.8
600.0
25x10
10.0
884,6253 € - 1.105,7923 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.15
40.0
35.8
3000.0
40x20
20.0
679,7804 € - 849,7282 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.08
40.0
37.9
3500.0
40x20
20.0
210,3667 € - 262,9716 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.15
40.0
35.8
600.0
40x20
20.0
2.765,2634 € - 3.456,574 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.08
25.0
22.9
6000.0
25x50
50.0
379,3624 € - 474,2056 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.52
40.0
33.2
800.0
40x40
40.0
1.653,6215 € - 2.067,0242 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.08
40.0
37.9
3500.0
40x40
40.0
280,9966 € - 351,2458 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.52
40.0
33.2
500.0
40x40
40.0
774,4756 € - 968,0971 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.08
40.0
37.9
4000.0
40x20
20.0
963,8765 € - 1.204,8456 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.08
40.0
37.9
5000.0
40x20
20.0
434,3791 € - 542,9739 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.52
40.0
33.2
600.0
40x80
80.0
1.804,9412 € - 2.256,1818 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.52
40.0
33.2
2500.0
40x80
80.0
  • de 18
Fuso de esferas 25x25 5500.0 Aço

20177287

Intervalo de preços
1.092,7706 € - 874,2165 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Lead
    25.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Fuso de esferas 40x40 4000.0 Aço

20178659

Intervalo de preços
2.359,276 € - 1.887,4186 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Fuso de esferas 40x20 2500.0 Aço

20178482

Intervalo de preços
925,0231 € - 740,0227 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Fuso de esferas 40x5 5000.0 Aço

20178253

Intervalo de preços
1.645,7514 € - 1.316,6032 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Fuso de esferas 40x20 800.0 Aço

20178444

Intervalo de preços
348,0089 € - 278,405 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Fuso de esferas 40x10 2000.0 Aço

20178338

Intervalo de preços
666,9809 € - 533,5805 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Fuso de esferas 40x40 1000.0 Aço

20178598

Intervalo de preços
591,4004 € - 473,1161 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Fuso de esferas 40x20 1000.0 Aço

20178451

Intervalo de preços
433,4165 € - 346,7395 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Fuso de esferas 25x10 600.0 Aço

20177034

Intervalo de preços
109,5256 € - 87,6184 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    27.15
  • d2
    25.0
  • d3
    20.8
Fuso de esferas 40x20 3000.0 Aço

20178499

Intervalo de preços
1.105,7923 € - 884,6253 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Fuso de esferas 40x20 3500.0 Aço

20178505

Intervalo de preços
849,7282 € - 679,7804 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Fuso de esferas 40x20 600.0 Aço

20178437

Intervalo de preços
262,9716 € - 210,3667 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Fuso de esferas 25x50 6000.0 Aço

20177430

Intervalo de preços
3.456,574 € - 2.765,2634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Fuso de esferas 40x40 800.0 Aço

20178581

Intervalo de preços
474,2056 € - 379,3624 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Fuso de esferas 40x40 3500.0 Aço

20178642

Intervalo de preços
2.067,0242 € - 1.653,6215 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Fuso de esferas 40x40 500.0 Aço

20178567

Intervalo de preços
351,2458 € - 280,9966 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Fuso de esferas 40x20 4000.0 Aço

20178512

Intervalo de preços
968,0971 € - 774,4756 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Fuso de esferas 40x20 5000.0 Aço

20178536

Intervalo de preços
1.204,8456 € - 963,8765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Fuso de esferas 40x80 600.0 Aço

20178710

Intervalo de preços
542,9739 € - 434,3791 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x80
  • Lead
    80.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Fuso de esferas 40x80 2500.0 Aço

20178765

Intervalo de preços
2.256,1818 € - 1.804,9412 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x80
  • Lead
    80.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2