Menu Procurar

Fuso de esferas 50x5 2500.0 Aço

Parafuso esférico com um diâmetro de 50 mm utilizado para transformar o movimento rotativo num movimento linear. As esferas são retidas numa gaiola e rolam nas roscas do fuso à medida que rodam. Permitem que o parafuso esférico transmitam o movimento com uma fricção muito reduzida, fazendo com que sejam ideais para aplicações de precisão e fluidez.
Referência da Essentra:

20178901

Número de peça do fabricante:

20178901

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 1.191,7499 €
5 - 19 1.072,577 €
20 + 953,4042 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

1.191,75 €

1 x 1.191,7499 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Screw dia. x lead 50x5
Lead 5.0
d1 52.15
d2 50.0
d3 45.80
l1 2500.0
Mass moment of inertia kg·m² 4,19x10-3
Material Aço
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos