Menu Procurar

Fuso de esferas 25x25 3000.0 Aço

Parafuso esférico com um diâmetro de 25 mm utilizado para transformar o movimento rotativo num movimento linear. As esferas são retidas numa gaiola e rolam nas roscas do fuso à medida que rodam. Permitem que o parafuso esférico transmitam o movimento com uma fricção muito reduzida, fazendo com que sejam ideais para aplicações de precisão e fluidez.
Referência da Essentra:

20177232

Número de peça do fabricante:

20177232

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 605,6808 €
5 - 19 545,1106 €
20 + 484,5299 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

605,68 €

1 x 605,6808 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Screw dia. x lead 25x25
Lead 25.0
d1 26.09
d2 25.0
d3 22.9
l1 3000.0
Mass moment of inertia kg·m² 2,60x10-4
Material Aço
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos