Menu Procurar

Parafusos esféricos

Em produção

Os parafusos esféricos são componentes de precisão utilizados em sistemas de movimento linear para converter o movimento rotativo em movimento linear de uma forma eficiente e precisa. São compostos por um veio roscado (ou porca) e um conjunto de rolamentos esféricos de precisão. Os rolamentos esféricos rolam entre o veio e a porca, reduzindo a fricção e o desgaste comuns em sistemas de movimento deslizante.

São normalmente utilizadas em várias aplicações industriais, especialmente nos setores automóvel, aeroespacial e equipamentos médicos. Com base no diâmetro, é fornecida uma grande seleção de parafusos esféricos.

Nota: não retire a porca esférica da manga antes da montagem, uma vez que as esferas soltam-se, inutilizando a porca.

  • Material: aço (CF53 ou C55R)
  • Tolerância T7 - 50 µ/300 mm

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
356 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Lead Comprar
754,1762 € - 942,7309 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.08
32.0
29.90
5000.0
32x20
20.0
1.889,9045 € - 2.362,3753 € Solicite o prazo de entrega aqui
52.15
50.0
45.80
5000.0
50x5
5.0
270,609 € - 338,2559 € Solicite o prazo de entrega aqui
52.15
50.0
45.80
600.0
50x5
5.0
411,5092 € - 514,3918 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.35
32.0
28.40
800.0
32x64
64.0
4.308,1428 € - 5.385,1838 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.08
40.0
37.9
6000.0
40x80
80.0
718,1578 € - 897,6893 € Solicite o prazo de entrega aqui
52.15
50.0
45.80
2000.0
50x10
10.0
2.877,7509 € - 3.597,1887 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.08
40.0
37.9
4000.0
40x80
80.0
542,0642 € - 677,5696 € Solicite o prazo de entrega aqui
52.15
50.0
45.80
1500.0
50x10
10.0
2.520,1371 € - 3.150,1793 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.08
40.0
37.9
3500.0
40x80
80.0
1.140,7106 € - 1.425,8856 € Solicite o prazo de entrega aqui
52.15
50.0
45.80
3000.0
50x5
5.0
926,6839 € - 1.158,376 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.08
40.0
37.9
3500.0
40x5
5.0
213,117 € - 266,3883 € Solicite o prazo de entrega aqui
52.15
50.0
45.80
500.0
50x10
10.0
699,8259 € - 874,7877 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.08
32.0
29.90
4000.0
32x5
5.0
109,9805 € - 137,473 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.15
32.0
27.80
500.0
32x10
10.0
1.185,9848 € - 1.482,4784 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.52
40.0
33.2
2500.0
40x40
40.0
762,9243 € - 953,6474 € Solicite o prazo de entrega aqui
52.15
50.0
45.80
2000.0
50x5
5.0
3.235,3542 € - 4.044,1875 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.08
40.0
37.9
4500.0
40x80
80.0
254,8159 € - 318,5277 € Solicite o prazo de entrega aqui
52.15
50.0
45.80
600.0
50x10
10.0
812,8847 € - 1.016,1006 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.08
32.0
29.90
4500.0
32x10
10.0
226,2656 € - 282,8267 € Solicite o prazo de entrega aqui
52.15
50.0
45.80
500.0
50x5
5.0
  • de 18
Fuso de esferas 32x20 5000.0 Aço

20177836

Intervalo de preços
942,7309 € - 754,1762 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Fuso de esferas 50x5 5000.0 Aço

20178956

Intervalo de preços
2.362,3753 € - 1.889,9045 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Fuso de esferas 50x5 600.0 Aço

20178857

Intervalo de preços
338,2559 € - 270,609 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Fuso de esferas 32x64 800.0 Aço

20178024

Intervalo de preços
514,3918 € - 411,5092 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Lead
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Fuso de esferas 40x80 6000.0 Aço

20178833

Intervalo de preços
5.385,1838 € - 4.308,1428 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x80
  • Lead
    80.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Fuso de esferas 50x10 2000.0 Aço

20179038

Intervalo de preços
897,6893 € - 718,1578 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Fuso de esferas 40x80 4000.0 Aço

20178796

Intervalo de preços
3.597,1887 € - 2.877,7509 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x80
  • Lead
    80.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Fuso de esferas 50x10 1500.0 Aço

20179021

Intervalo de preços
677,5696 € - 542,0642 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Fuso de esferas 40x80 3500.0 Aço

20178789

Intervalo de preços
3.150,1793 € - 2.520,1371 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x80
  • Lead
    80.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Fuso de esferas 50x5 3000.0 Aço

20178918

Intervalo de preços
1.425,8856 € - 1.140,7106 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Fuso de esferas 40x5 3500.0 Aço

20178222

Intervalo de preços
1.158,376 € - 926,6839 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Fuso de esferas 50x10 500.0 Aço

20178987

Intervalo de preços
266,3883 € - 213,117 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Fuso de esferas 32x5 4000.0 Aço

20177539

Intervalo de preços
874,7877 € - 699,8259 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Fuso de esferas 32x10 500.0 Aço

20177584

Intervalo de preços
137,473 € - 109,9805 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    34.15
  • d2
    32.0
  • d3
    27.80
Fuso de esferas 40x40 2500.0 Aço

20178628

Intervalo de preços
1.482,4784 € - 1.185,9848 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Fuso de esferas 50x5 2000.0 Aço

20178895

Intervalo de preços
953,6474 € - 762,9243 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Fuso de esferas 40x80 4500.0 Aço

20178802

Intervalo de preços
4.044,1875 € - 3.235,3542 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    40x80
  • Lead
    80.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Fuso de esferas 50x10 600.0 Aço

20178994

Intervalo de preços
318,5277 € - 254,8159 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Fuso de esferas 32x10 4500.0 Aço

20177683

Intervalo de preços
1.016,1006 € - 812,8847 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Fuso de esferas 50x5 500.0 Aço

20178840

Intervalo de preços
282,8267 € - 226,2656 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80