Menu Procurar

Parafusos de máquina - escareado

Em stock

Parafusos de cabeça escareada são ideais para aplicações onde não pode haver cabeça protuberante

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
491 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Especificações Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,4628 € - 0,4876 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.6
Preto
UL94 HB
Reny
Chave cruzada
0,5833 € - 0,6135 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.6
Natural
UL94 HB
Reny
Chave cruzada
0,5833 € - 0,6135 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Natural
UL94 HB
Reny
Chave cruzada
9,1876 € - 20,3219 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Castanho claro
UL94 V-0
PPS
Chave cruzada
0,9687 € - 1,0204 € 76 Em stock
M3
Natural
UL94 HB
Reny
Chave cruzada
2,0773 € - 2,1871 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Preto
UL94 HB
Reny
Chave cruzada
0,8427 € - 0,8869 € 1600 Em stock
M5
Preto
UL94 HB
Reny
Chave cruzada
1,6661 € - 1,7542 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Castanho claro
UL94 V-0
PPS
Chave cruzada
2,0385 € - 2,1463 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Preto
UL94 HB
Reny
Chave cruzada
2,1784 € - 2,2948 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
UL94 HB
Reny
Chave cruzada
0,9687 € - 1,0204 € 200 Em stock
M4
Natural
UL94 HB
Reny
Chave cruzada
1,0171 € - 1,0698 € 279 Em stock
M4
Preto
UL94 HB
Reny
Chave cruzada
4,6024 € - 4,8455 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Castanho claro
UL94 V-0
PPS
Chave cruzada
3,6791 € - 3,8728 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Castanho claro
UL94 V-0
PPS
Chave cruzada
4,1418 € - 4,3593 € 350 Em stock
M6
Natural
UL94 V-0
PVDF
30.0 mm
Cabeça ranhurada
3,1126 € - 3,2762 € 635 Em stock
M3
Bronzeado
UL94 V-0
PEEK
Chave cruzada
0,2367 € - 0,2492 € 169 Em stock
M6
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
56.7 mm
Cabeça ranhurada
0,097 € - 0,1021 € 545 Em stock
M8
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
11.3 mm
Cabeça ranhurada
0,2367 € - 0,2496 € 2797 Em stock
M8
Preto
NF E 25-123
Nylon 6/6
45.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0387 € - 0,0407 € 500 Em stock
M5
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
5.5 mm
Cabeça ranhurada
  • de 25
Parafuso Chave cruzada M2.6 Reny Preto

10587638

Intervalo de preços
0,4876 € - 0,4628 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada
Parafuso Chave cruzada M2.6 Reny Natural

10342442

Intervalo de preços
0,6135 € - 0,5833 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada
Parafuso Chave cruzada M2 Reny Natural

10342411

Intervalo de preços
0,6135 € - 0,5833 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada
Parafuso Chave cruzada M6 PPS Castanho claro

10343289

Intervalo de preços
20,3219 € - 9,1876 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Castanho claro
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada
Parafuso Chave cruzada M3 Reny Natural

10342534

Intervalo de preços
1,0204 € - 0,9687 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada
Parafuso Chave cruzada M5 Reny Preto

10587867

Intervalo de preços
2,1871 € - 2,0773 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada
Parafuso Chave cruzada M5 Reny Preto

10587829

Intervalo de preços
0,8869 € - 0,8427 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada
Parafuso Chave cruzada M3 PPS Castanho claro

10343081

Intervalo de preços
1,7542 € - 1,6661 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Castanho claro
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada
Parafuso Chave cruzada M6 Reny Preto

10587898

Intervalo de preços
2,1463 € - 2,0385 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada
Parafuso Chave cruzada M6 Reny Natural

10342688

Intervalo de preços
2,2948 € - 2,1784 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada
Parafuso Chave cruzada M4 Reny Natural

10342596

Intervalo de preços
1,0204 € - 0,9687 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada
Parafuso Chave cruzada M4 Reny Preto

10587799

Intervalo de preços
1,0698 € - 1,0171 €

Níveis de stock
279 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada
Parafuso Chave cruzada M5 PPS Castanho claro

10343227

Intervalo de preços
4,8455 € - 4,6024 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Castanho claro
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada
Parafuso Chave cruzada M4 PPS Castanho claro

10343197

Intervalo de preços
3,8728 € - 3,6791 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Castanho claro
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada
Parafuso Cabeça ranhurada M6 30.0 mm PVDF Natural

10404805

Intervalo de preços
4,3593 € - 4,1418 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Chave cruzada M3 PEEK Bronzeado

10219959

Intervalo de preços
3,2762 € - 3,1126 €

Níveis de stock
635 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Bronzeado
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Cabeça ranhurada M6 56.7 mm Nylon 6/6 Natural

10051658

Intervalo de preços
0,2492 € - 0,2367 €

Níveis de stock
169 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    56.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M8 11.3 mm Nylon 6/6 Natural

10051696

Intervalo de preços
0,1021 € - 0,097 €

Níveis de stock
545 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    4.7 mm
  • Comprimento da rosca
    11.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M8 45.3 mm Nylon 6/6 Preto

10051825

Intervalo de preços
0,2496 € - 0,2367 €

Níveis de stock
2797 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    4.7 mm
  • Comprimento da rosca
    45.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Natural

10051863

Intervalo de preços
0,0407 € - 0,0387 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Comprimento da rosca
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada