Menu Procurar

Parafusos de máquina - escareado

Em stock

Parafusos de cabeça escareada são ideais para aplicações onde não pode haver cabeça protuberante

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
491 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Especificações Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,5844 € - 0,6156 € 67 Em stock
M10
Natural
NF E 25-123
PP
35.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0865 € - 0,091 € 2000 Em stock
M4
Natural
PA
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0546 € - 0,0574 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Branco
DIN 963
Aço suave
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1691 € - 0,1781 € 1088 Em stock
M5
Natural
PA
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1035 € - 0,109 € 25000 Em stock
M6
Natural
PA
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1825 € - 0,1924 € 250 Em stock
M2.5
Natural
DIN 963
Nylon
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0731 € - 0,077 € 1410 Em stock
M5
Natural
PA
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,061 € - 0,0642 € 16800 Em stock
M3
Natural
PA
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,142 € - 0,1496 € 8000 Em stock
M6
Natural
PA
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0332 € - 0,035 € 27000 Em stock
M4
Natural
PA
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0592 € - 0,0624 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Branco
DIN 963
Aço suave
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2626 € - 0,2764 € 499 Em stock
M8
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
45.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0918 € - 0,0965 € 4096 Em stock
M4
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
15.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0243 € - 0,0256 € 4298 Em stock
M3
Preto
NF E 25-123
Nylon 6/6
6.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0293 € - 0,0309 € 95 Em stock
M4
Natural
NF E 25-123
PP
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0949 € - 0,0998 € 16180 Em stock
M6
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
6.7 mm
Cabeça ranhurada
0,0456 € - 0,0479 € 1084 Em stock
M4
Natural
NF E 25-123
PP
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0861 € - 0,0906 € 638 Em stock
M4
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
22.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0325 € - 0,0341 € 4225 Em stock
M4
Natural
NF E 25-123
PP
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0775 € - 0,0815 € 14100 Em stock
M4
Preto
NF E 25-123
Nylon 6/6
27.3 mm
Cabeça ranhurada
  • de 25
Parafuso Cabeça ranhurada M10x1.5 mm 35.0 mm PP Natural

10051856

Intervalo de preços
0,6156 € - 0,5844 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4 25.0 mm PA Natural

10052105

Intervalo de preços
0,091 € - 0,0865 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M3 10.0 mm Aço suave Branco

10182987

Intervalo de preços
0,0574 € - 0,0546 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Branco
  • Terminar
    Banhado a zinco
Parafuso Cabeça ranhurada M5 25.0 mm PA Natural

10052136

Intervalo de preços
0,1781 € - 0,1691 €

Níveis de stock
1088 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M6 25.0 mm PA Natural

10052174

Intervalo de preços
0,109 € - 0,1035 €

Níveis de stock
25000 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    4.7 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 12.0 mm Nylon Natural

10329917

Intervalo de preços
0,1924 € - 0,1825 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M5 20.0 mm PA Natural

10052129

Intervalo de preços
0,077 € - 0,0731 €

Níveis de stock
1410 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M3 10.0 mm PA Natural

10052006

Intervalo de preços
0,0642 € - 0,061 €

Níveis de stock
16800 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M6 20.0 mm PA Natural

10052167

Intervalo de preços
0,1496 € - 0,142 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    4.7 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M4 10.0 mm PA Natural

10052068

Intervalo de preços
0,035 € - 0,0332 €

Níveis de stock
27000 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M3 16.0 mm Aço suave Branco

10183007

Intervalo de preços
0,0624 € - 0,0592 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Branco
  • Terminar
    Banhado a zinco
Parafuso Cabeça ranhurada M8x1.25 mm 45.3 mm Nylon 6/6 Natural

10051818

Intervalo de preços
0,2764 € - 0,2626 €

Níveis de stock
499 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    4.7 mm
  • Comprimento da rosca
    45.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4 15.3 mm Nylon 6/6 Natural

10051894

Intervalo de preços
0,0965 € - 0,0918 €

Níveis de stock
4096 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    15.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3 6.3 mm Nylon 6/6 Preto

10050699

Intervalo de preços
0,0256 € - 0,0243 €

Níveis de stock
4298 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    6.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4x0.7 mm 12.0 mm PP Natural

10050965

Intervalo de preços
0,0309 € - 0,0293 €

Níveis de stock
95 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M6 6.7 mm Nylon 6/6 Natural

10051382

Intervalo de preços
0,0998 € - 0,0949 €

Níveis de stock
16180 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    6.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4x0.7 mm 16.0 mm PP Natural

10051009

Intervalo de preços
0,0479 € - 0,0456 €

Níveis de stock
1084 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4x0.7 mm 22.3 mm Nylon 6/6 Natural

10051061

Intervalo de preços
0,0906 € - 0,0861 €

Níveis de stock
638 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    22.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4x0.7 mm 20.0 mm PP Natural

10051047

Intervalo de preços
0,0341 € - 0,0325 €

Níveis de stock
4225 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4 27.3 mm Nylon 6/6 Preto

10051108

Intervalo de preços
0,0815 € - 0,0775 €

Níveis de stock
14100 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    27.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada