Menu Procurar

Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Natural

Referência da Essentra:

10051863

Número de peça do fabricante:

0100810000VR

500 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0407 €
5000 + 0,0387 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

40,70 €

1000 x 0,0407 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da cabeça 2.5 mm
Comprimento da rosca 5.5 mm
Tamanho da rosca M5
Cor Natural
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Tipo de parafuso Parafuso de máquina
Tipo de cabeça Cabeça escareada plana
Especificações DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Código do material 3926909790
Especificações ISO 2009
Especificações NF E 25-123
Especificações DIN 963

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos