Menu Procurar

Parafusos de máquina - escareado

Em stock

Parafusos de cabeça escareada são ideais para aplicações onde não pode haver cabeça protuberante

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
491 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Especificações Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,5877 € - 0,6177 € 200 Em stock
M6
Natural
NF E 25-123
PVDF
6.7 mm
Cabeça ranhurada
0,1989 € - 0,2095 € 24246 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
PVDF
8.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0243 € - 0,0256 € 4298 Em stock
M3
Preto
NF E 25-123
Nylon 6/6
6.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0382 € - 0,0401 € 800 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
14.3 mm
Cabeça ranhurada
0,039 € - 0,0412 € 1970 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
18.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0627 € - 0,066 € 671 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
23.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0272 € - 0,0287 € 800 Em stock
M4
Preto
NF E 25-123
Nylon 6/6
7.3 mm
Cabeça ranhurada
0,061 € - 0,0642 € 394 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
8.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0245 € - 0,0258 € 1515 Em stock
M3
Preto
NF E 25-123
Nylon 6/6
10.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0936 € - 0,0985 € 437 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
PP
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,031 € - 0,0326 € 58 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
PP
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0285 € - 0,03 € 6655 Em stock
M4
Preto
NF E 25-123
Nylon 6/6
13.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0261 € - 0,0273 € 478 Em stock
M4
Preto
NF E 25-123
Nylon 6/6
9.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0878 € - 0,0924 € 100 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
4.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0878 € - 0,0924 € 990 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
2.3 mm
Cabeça ranhurada
0,2098 € - 0,2208 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
NF E 25-123
PVDF
9.3 mm
Cabeça ranhurada
0,1935 € - 0,2037 € 580 Em stock
M4
Natural
NF E 25-123
PVDF
13.3 mm
Cabeça ranhurada
0,2367 € - 0,2496 € 1700 Em stock
M4
Natural
NF E 25-123
PVDF
17.3 mm
Cabeça ranhurada
0,087 € - 0,0915 € 640 Em stock
M4
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
27.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0608 € - 0,0639 € 4203 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
6.3 mm
Cabeça ranhurada
  • de 25
Parafuso Cabeça ranhurada M6 6.7 mm PVDF Natural

10051412

Intervalo de preços
0,6177 € - 0,5877 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    6.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3x0.5 mm 8.3 mm PVDF Natural

10050743

Intervalo de preços
0,2095 € - 0,1989 €

Níveis de stock
24246 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    8.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3 6.3 mm Nylon 6/6 Preto

10050699

Intervalo de preços
0,0256 € - 0,0243 €

Níveis de stock
4298 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    6.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3 14.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050798

Intervalo de preços
0,0401 € - 0,0382 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    14.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3 18.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050835

Intervalo de preços
0,0412 € - 0,039 €

Níveis de stock
1970 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    18.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3 23.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050873

Intervalo de preços
0,066 € - 0,0627 €

Níveis de stock
671 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    23.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4 7.3 mm Nylon 6/6 Preto

10050910

Intervalo de preços
0,0287 € - 0,0272 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    7.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3 8.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050729

Intervalo de preços
0,0642 € - 0,061 €

Níveis de stock
394 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    8.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3 10.3 mm Nylon 6/6 Preto

10050767

Intervalo de preços
0,0258 € - 0,0245 €

Níveis de stock
1515 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    10.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3 16.0 mm PP Natural

10050811

Intervalo de preços
0,0985 € - 0,0936 €

Níveis de stock
437 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M3x0.5 mm 20.0 mm PP Natural

10050859

Intervalo de preços
0,0326 € - 0,031 €

Níveis de stock
58 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4 13.3 mm Nylon 6/6 Preto

10050996

Intervalo de preços
0,03 € - 0,0285 €

Níveis de stock
6655 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    13.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4 9.3 mm Nylon 6/6 Preto

10050958

Intervalo de preços
0,0273 € - 0,0261 €

Níveis de stock
478 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    9.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3 4.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050675

Intervalo de preços
0,0924 € - 0,0878 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    4.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3 2.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050668

Intervalo de preços
0,0924 € - 0,0878 €

Níveis de stock
990 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    2.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4x0.7 mm 9.3 mm PVDF Natural

10050972

Intervalo de preços
0,2208 € - 0,2098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    9.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4 13.3 mm PVDF Natural

10051016

Intervalo de preços
0,2037 € - 0,1935 €

Níveis de stock
580 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    13.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4 17.3 mm PVDF Natural

10051054

Intervalo de preços
0,2496 € - 0,2367 €

Níveis de stock
1700 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    17.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4x0.7 mm 27.3 mm Nylon 6/6 Natural

10051092

Intervalo de preços
0,0915 € - 0,087 €

Níveis de stock
640 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    27.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3 6.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050682

Intervalo de preços
0,0639 € - 0,0608 €

Níveis de stock
4203 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    6.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada