Menu Procurar

Hex Head Cap Screws - Plastic

Em stock

Os parafusos (para porcas) de cabeça sextavada de plástico são os fixadores ideais para materiais de fixação mecânica. São leves e resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos. • Consulte as normas ISO 4017, NF EN 24017 e DIN 933 apenas para obter orientações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
546 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Passo/TPI Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,1302 € - 0,137 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
0.8 mm
Natural
PA
6.0 mm
Chave sextavada
0,1403 € - 0,1476 € 420 Em stock
M5
0.8 mm
Natural
PA
12.0 mm
Chave sextavada
0,2016 € - 0,2122 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
0.8 mm
Preto
PA
20.0 mm
Chave sextavada
0,175 € - 0,1843 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
1.0 mm
Natural
PA
8.0 mm
Chave sextavada
0,2663 € - 0,2807 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
1.0 mm
Preto
PA
16.0 mm
Chave sextavada
0,3935 € - 0,4145 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
1.0 mm
Natural
PA
30.0 mm
Chave sextavada
0,5371 € - 0,5638 € 1622 Em stock
M6
1.0 mm
Natural
PA
60.0 mm
Chave sextavada
1,1585 € - 1,2202 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Natural
PP
60.0 mm
Chave sextavada
0,1335 € - 0,1403 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
0.5 mm
Natural
PA
30.0 mm
Chave sextavada
2,7943 € - 2,9402 € 500 Em stock
M12
1.8 mm
Natural
PA
20.0 mm
Chave sextavada
2,7393 € - 2,8827 € 100 Em stock
M12
1.75 mm
Natural
PA
50.0 mm
Chave sextavada
3,4201 € - 3,599 € 175 Em stock
M12
1.75 mm
Natural
PA
80.0 mm
Chave sextavada
4,5168 € - 4,7554 € 250 Em stock
M16
2.0 mm
Natural
PA
80.0 mm
Chave sextavada
2,1553 € - 2,2683 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Natural
PA
40.0 mm
Chave sextavada
2,529 € - 2,6639 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
1.5 mm
Preto
PA
60.0 mm
Chave sextavada
0,4742 € - 0,4985 € 1400 Em stock
M8
1.25 mm
Natural
PA
16.0 mm
Chave sextavada
0,5328 € - 0,5604 € 800 Em stock
M8
1.25 mm
Natural
PA
30.0 mm
Chave sextavada
0,6411 € - 0,6743 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
1.25 mm
Preto
PA
40.0 mm
Chave sextavada
1,0834 € - 1,1407 € 310 Em stock
M8
1.25 mm
Natural
PA
80.0 mm
Chave sextavada
2,2239 € - 2,3411 € 1431 Em stock
M10
1.5 mm
Natural
PA
30.0 mm
Chave sextavada
  • de 28
Parafuso de cabeça sextavada M5 6.0 mm PA Natural

10328996

Intervalo de preços
0,137 € - 0,1302 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M5 12.0 mm PA Natural

10329030

Intervalo de preços
0,1476 € - 0,1403 €

Níveis de stock
420 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M5 20.0 mm PA Preto

10329078

Intervalo de preços
0,2122 € - 0,2016 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M6 8.0 mm PA Natural

10329153

Intervalo de preços
0,1843 € - 0,175 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 16.0 mm PA Preto

10329207

Intervalo de preços
0,2807 € - 0,2663 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M6 30.0 mm PA Natural

10329245

Intervalo de preços
0,4145 € - 0,3935 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 60.0 mm PA Natural

10329320

Intervalo de preços
0,5638 € - 0,5371 €

Níveis de stock
1622 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M10 60.0 mm PP Natural

10402535

Intervalo de preços
1,2202 € - 1,1585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.4 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3 30.0 mm PA Natural

10328842

Intervalo de preços
0,1403 € - 0,1335 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M12 20.0 mm PA Natural

10329641

Intervalo de preços
2,9402 € - 2,7943 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M12 50.0 mm PA Natural

10329689

Intervalo de preços
2,8827 € - 2,7393 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M12 80.0 mm PA Natural

10329726

Intervalo de preços
3,599 € - 3,4201 €

Níveis de stock
175 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M16 80.0 mm PA Natural

10329788

Intervalo de preços
4,7554 € - 4,5168 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    24.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M10 40.0 mm PA Natural

10329566

Intervalo de preços
2,2683 € - 2,1553 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M10 60.0 mm PA Preto

10329603

Intervalo de preços
2,6639 € - 2,529 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M8 16.0 mm PA Natural

10329375

Intervalo de preços
0,4985 € - 0,4742 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M8 30.0 mm PA Natural

10329412

Intervalo de preços
0,5604 € - 0,5328 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M8 40.0 mm PA Preto

10329450

Intervalo de preços
0,6743 € - 0,6411 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M8 80.0 mm PA Natural

10329498

Intervalo de preços
1,1407 € - 1,0834 €

Níveis de stock
310 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M10 30.0 mm PA Natural

10329542

Intervalo de preços
2,3411 € - 2,2239 €

Níveis de stock
1431 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural