Menu Procurar

Parafuso de cabeça sextavada M10 60.0 mm PP Natural

Referência da Essentra:

10402535

Número de peça do fabricante:

544210000011

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 1,2202 €
125 + 1,1585 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

30,51 €

25 x 1,2202 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância entre superfícies 17.0 mm
Altura da cabeça 6.4 mm
Comprimento da rosca 60.0 mm
Tamanho da rosca M10
Cor Natural
Material PP
Tipo de cabeça Cabeça sextavada
Tipo de parafuso Parafuso de cabeça
Especificações DIN 84
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos