Menu Procurar

Hex Head Cap Screws - Plastic

Em stock

Os parafusos (para porcas) de cabeça sextavada de plástico são os fixadores ideais para materiais de fixação mecânica. São leves e resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos. • Consulte as normas ISO 4017, NF EN 24017 e DIN 933 apenas para obter orientações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
546 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Passo/TPI Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
1,7246 € - 1,8152 € 80 Em stock
M10
1.5 mm
Natural
PA
16.0 mm
Chave sextavada
0,1487 € - 0,1565 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
0.5 mm
Preto
PA
20.0 mm
Chave sextavada
0,1472 € - 0,1552 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
0.7 mm
Natural
PA
8.0 mm
Chave sextavada
0,1543 € - 0,1625 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
0.7 mm
Natural
PA
16.0 mm
Chave sextavada
0,1653 € - 0,1742 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
0.7 mm
Natural
PA
30.0 mm
Chave sextavada
0,1666 € - 0,1755 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
0.8 mm
Natural
PA
10.0 mm
Chave sextavada
0,1724 € - 0,1814 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
0.8 mm
Preto
PA
16.0 mm
Chave sextavada
0,2279 € - 0,2398 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
0.8 mm
Natural
PA
30.0 mm
Chave sextavada
0,1808 € - 0,1901 € 1216 Em stock
M6
1.0 mm
Preto
PA
10.0 mm
Chave sextavada
0,2973 € - 0,3127 € 657 Em stock
M6
1.0 mm
Natural
PA
20.0 mm
Chave sextavada
0,4267 € - 0,4488 € 800 Em stock
M6
1.0 mm
Natural
PA
40.0 mm
Chave sextavada
1,103 € - 1,1606 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
1.0 mm
Natural
PA
80.0 mm
Chave sextavada
0,525 € - 0,5527 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
1.25 mm
Preto
PA
20.0 mm
Chave sextavada
0,4985 € - 0,525 € 822 Em stock
M8
Natural
PA
35.0 mm
Chave sextavada
0,8279 € - 0,8721 € 389 Em stock
M8
1.25 mm
Natural
PA
60.0 mm
Chave sextavada
0,6908 € - 0,7273 € 236 Em stock
M10
1.5 mm
Natural
PA
20.0 mm
Chave sextavada
2,1135 € - 2,2239 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
PVDF
10.0 mm
Chave sextavada
3,0862 € - 3,2479 € 75 Em stock
M6
Natural
PVDF
10.0 mm
Chave sextavada
0,1472 € - 0,1552 € 342 Em stock
M4
0.7 mm
Preto
PA
10.0 mm
Chave sextavada
0,1611 € - 0,1697 € 950 Em stock
M4
0.7 mm
Natural
PA
20.0 mm
Chave sextavada
  • de 28
Parafuso de cabeça sextavada M10 16.0 mm PA Natural

10329504

Intervalo de preços
1,8152 € - 1,7246 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3 20.0 mm PA Preto

10328828

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M4 8.0 mm PA Natural

10328866

Intervalo de preços
0,1552 € - 0,1472 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M4 16.0 mm PA Natural

10328903

Intervalo de preços
0,1625 € - 0,1543 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M4 30.0 mm PA Natural

10328958

Intervalo de preços
0,1742 € - 0,1653 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M5 10.0 mm PA Natural

10329016

Intervalo de preços
0,1755 € - 0,1666 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M5 16.0 mm PA Preto

10329054

Intervalo de preços
0,1814 € - 0,1724 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M5 30.0 mm PA Natural

10329092

Intervalo de preços
0,2398 € - 0,2279 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 10.0 mm PA Preto

10329177

Intervalo de preços
0,1901 € - 0,1808 €

Níveis de stock
1216 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M6 20.0 mm PA Natural

10329221

Intervalo de preços
0,3127 € - 0,2973 €

Níveis de stock
657 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 40.0 mm PA Natural

10329283

Intervalo de preços
0,4488 € - 0,4267 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 80.0 mm PA Natural

10329351

Intervalo de preços
1,1606 € - 1,103 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M8 20.0 mm PA Preto

10329399

Intervalo de preços
0,5527 € - 0,525 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M8 35.0 mm PA Natural

10329436

Intervalo de preços
0,525 € - 0,4985 €

Níveis de stock
822 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M8 60.0 mm PA Natural

10329474

Intervalo de preços
0,8721 € - 0,8279 €

Níveis de stock
389 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M10 20.0 mm PA Natural

10329511

Intervalo de preços
0,7273 € - 0,6908 €

Níveis de stock
236 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3 10.0 mm PVDF Natural

10401996

Intervalo de preços
2,2239 € - 2,1135 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 10.0 mm PVDF Natural

10402054

Intervalo de preços
3,2479 € - 3,0862 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M4 10.0 mm PA Preto

10328880

Intervalo de preços
0,1552 € - 0,1472 €

Níveis de stock
342 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M4 20.0 mm PA Natural

10328927

Intervalo de preços
0,1697 € - 0,1611 €

Níveis de stock
950 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural