Menu Procurar

Parafuso de cabeça sextavada M6 30.0 mm PA Natural

Referência da Essentra:

10329245

Número de peça do fabricante:

079063000002

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,4145 €
500 + 0,3935 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

41,45 €

100 x 0,4145 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância entre superfícies 10.0 mm
Altura da cabeça 4.0 mm
Comprimento da rosca 30.0 mm
Tamanho da rosca M6
Cor Natural
Material PA
Tipo de cabeça Cabeça à face escareada com anilha
Tipo de parafuso Parafuso tampa
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos