Menu Procurar

Hex Head Cap Screws - Plastic

Em stock

Os parafusos (para porcas) de cabeça sextavada de plástico são os fixadores ideais para materiais de fixação mecânica. São leves e resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos. • Consulte as normas ISO 4017, NF EN 24017 e DIN 933 apenas para obter orientações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
546 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Passo/TPI Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
10,7336 € - 11,2974 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
1.0 mm
Marrom
PEEK
50.0 mm
Cabeça ranhurada
3,88 € - 4,0789 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
0.8 mm
Marrom
PEEK
25.0 mm
Cabeça ranhurada
4,6871 € - 4,9304 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
1.0 mm
Marrom
PEEK
20.0 mm
Cabeça ranhurada
13,3707 € - 14,0689 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
1.2 mm
Marrom
PEEK
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0372 € - 0,0392 € 399 Em stock
M4
0.7 mm
Preto
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0489 € - 0,0515 € 1725 Em stock
M5
0.8 mm
Preto
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0303 € - 0,032 € 119 Em stock
M4
0.7 mm
Preto
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0295 € - 0,0311 € 145 Em stock
M3
0.5 mm
Preto
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,081 € - 0,0853 € 5475 Em stock
M4
0.7 mm
Preto
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0297 € - 0,0313 € 2992 Em stock
M4
0.7 mm
Preto
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0514 € - 0,0541 € 666 Em stock
M5
0.8 mm
Preto
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5531 € - 0,5823 € 187 Em stock
M16
2.0 mm
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
2,2797 € - 2,3996 € 225 Em stock
M16
2.0 mm
Natural
Nylon 6/6
100.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5142 € - 0,5412 € 592 Em stock
M12
1.75 mm
Natural
Nylon 6/6
80.0 mm
External Hexagonal Drive
0,6323 € - 0,6659 € 40 Em stock
M16
2.0 mm
Natural
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1626 € - 0,1712 € 25 Em stock
M6 x 1.0
1.0 mm
Natural
Nylon 6/6
45.0 mm
External Hexagonal Drive
0,328 € - 0,3453 € 826 Em stock
M10
1.5 mm
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0332 € - 0,0349 € 24999 Em stock
M2.5
0.45 mm
Natural
PA
4.5 mm
Chave sextavada
0,4739 € - 0,4987 € 18 Em stock
M16
2.0 mm
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1737 € - 0,1828 € 64 Em stock
M6
1.0 mm
Natural
PA
65.0 mm
Chave sextavada
  • de 28
Parafuso de cabeça sextavada M6 50.0 mm PEEK Marrom

10359907

Intervalo de preços
11,2974 € - 10,7336 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Marrom
Parafuso de cabeça sextavada M5 25.0 mm PEEK Marrom

10359839

Intervalo de preços
4,0789 € - 3,88 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Marrom
Parafuso de cabeça sextavada M6 20.0 mm PEEK Marrom

10359877

Intervalo de preços
4,9304 € - 4,6871 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Marrom
Parafuso de cabeça sextavada M8 10.0 mm PEEK Marrom

10359914

Intervalo de preços
14,0689 € - 13,3707 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Marrom
Parafuso de cabeça sextavada M4 10.0 mm Nylon 6/6 Preto

10039991

Intervalo de preços
0,0392 € - 0,0372 €

Níveis de stock
399 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M5 10.0 mm Nylon 6/6 Preto

10040195

Intervalo de preços
0,0515 € - 0,0489 €

Níveis de stock
1725 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M4 16.0 mm Nylon 6/6 Preto

10040041

Intervalo de preços
0,032 € - 0,0303 €

Níveis de stock
119 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M3 20.0 mm Nylon 6/6 Preto

10039915

Intervalo de preços
0,0311 € - 0,0295 €

Níveis de stock
145 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M4 30.0 mm Nylon 6/6 Preto

10040133

Intervalo de preços
0,0853 € - 0,081 €

Níveis de stock
5475 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M4 20.0 mm Nylon 6/6 Preto

10040089

Intervalo de preços
0,0313 € - 0,0297 €

Níveis de stock
2992 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M5 16.0 mm Nylon 6/6 Preto

10040249

Intervalo de preços
0,0541 € - 0,0514 €

Níveis de stock
666 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M16 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041116

Intervalo de preços
0,5823 € - 0,5531 €

Níveis de stock
187 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    24.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M16 100.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041154

Intervalo de preços
2,3996 € - 2,2797 €

Níveis de stock
225 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    24.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M12 80.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041086

Intervalo de preços
0,5412 € - 0,5142 €

Níveis de stock
592 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M16 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041123

Intervalo de preços
0,6659 € - 0,6323 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    24.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 x 1.0 45.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041222

Intervalo de preços
0,1712 € - 0,1626 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    45.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M10 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041260

Intervalo de preços
0,3453 € - 0,328 €

Níveis de stock
826 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M2.5 4.5 mm PA Natural

10041284

Intervalo de preços
0,0349 € - 0,0332 €

Níveis de stock
24999 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    4.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M16 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041109

Intervalo de preços
0,4987 € - 0,4739 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    24.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 65.0 mm PA Natural

10041239

Intervalo de preços
0,1828 € - 0,1737 €

Níveis de stock
64 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    65.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural