Menu Procurar

Hex Head Cap Screws - Plastic

Em stock

Os parafusos (para porcas) de cabeça sextavada de plástico são os fixadores ideais para materiais de fixação mecânica. São leves e resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos. • Consulte as normas ISO 4017, NF EN 24017 e DIN 933 apenas para obter orientações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
546 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Passo/TPI Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0674 € - 0,0709 € 149 Em stock
M4
0.7 mm
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,347 € - 0,3658 € 313 Em stock
M12
1.75 mm
Preto
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,063 € - 0,0663 € 90 Em stock
M3
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
0,026 € - 0,0273 € 6582 Em stock
M3
0.5 mm
Preto
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0646 € - 0,068 € 5024 Em stock
M3
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0633 € - 0,0667 € 9605 Em stock
M3
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0444 € - 0,0468 € 85 Em stock
M4
0.7 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0743 € - 0,0782 € 5864 Em stock
M3
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0406 € - 0,0428 € 220 Em stock
M3
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0653 € - 0,0687 € 490 Em stock
M4
0.7 mm
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Drive
0,997 € - 1,0501 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
1.3 mm
Transparente
PC
15.0 mm
Chave sextavada
4,4216 € - 4,6533 € 30 Em stock
M5
0.8 mm
Castanho
PEEK
10.0 mm
External Hexagonal Drive
6,0908 € - 6,4113 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
0.8 mm
Castanho
PEEK
25.0 mm
External Hexagonal Drive
7,1634 € - 7,539 € 90 Em stock
M6
1.0 mm
Castanho
PEEK
15.0 mm
External Hexagonal Drive
9,0865 € - 9,5731 € 152 Em stock
M6
1.0 mm
Castanho
PEEK
35.0 mm
External Hexagonal Drive
13,5082 € - 14,2275 € 74 Em stock
M8
1.3 mm
Castanho
PEEK
10.0 mm
External Hexagonal Drive
15,4229 € - 16,2268 € 46 Em stock
M8
1.3 mm
Castanho
PEEK
30.0 mm
External Hexagonal Drive
21,2197 € - 22,3409 € 70 Em stock
M8
1.3 mm
Castanho
PEEK
50.0 mm
External Hexagonal Drive
34,6962 € - 36,5262 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
1.5 mm
Castanho claro
PEEK
30.0 mm
External Hexagonal Drive
38,5783 € - 40,5987 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
1.5 mm
Castanho claro
PEEK
50.0 mm
External Hexagonal Drive
  • de 28
Parafuso de cabeça sextavada M4 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040034

Intervalo de preços
0,0709 € - 0,0674 €

Níveis de stock
149 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M12 40.0 mm Nylon 6/6 Preto

10041017

Intervalo de preços
0,3658 € - 0,347 €

Níveis de stock
313 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M3 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039793

Intervalo de preços
0,0663 € - 0,063 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3 10.0 mm Nylon 6/6 Preto

10039823

Intervalo de preços
0,0273 € - 0,026 €

Níveis de stock
6582 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M3 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039908

Intervalo de preços
0,068 € - 0,0646 €

Níveis de stock
5024 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039816

Intervalo de preços
0,0667 € - 0,0633 €

Níveis de stock
9605 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M4 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040072

Intervalo de preços
0,0468 € - 0,0444 €

Níveis de stock
85 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039953

Intervalo de preços
0,0782 € - 0,0743 €

Níveis de stock
5864 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039861

Intervalo de preços
0,0428 € - 0,0406 €

Níveis de stock
220 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M4 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039977

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0653 €

Níveis de stock
490 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M8 15.0 mm PC Transparente

10358054

Intervalo de preços
1,0501 € - 0,997 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Transparente
Parafuso de cabeça sextavada M5 10.0 mm PEEK Castanho

10220146

Intervalo de preços
4,6533 € - 4,4216 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Castanho
Parafuso de cabeça sextavada M5 25.0 mm PEEK Castanho

10220184

Intervalo de preços
6,4113 € - 6,0908 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Castanho
Parafuso de cabeça sextavada M6 15.0 mm PEEK Castanho

10220221

Intervalo de preços
7,539 € - 7,1634 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Castanho
Parafuso de cabeça sextavada M6 35.0 mm PEEK Castanho

10220269

Intervalo de preços
9,5731 € - 9,0865 €

Níveis de stock
152 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Castanho
Parafuso de cabeça sextavada M8 10.0 mm PEEK Castanho

10220306

Intervalo de preços
14,2275 € - 13,5082 €

Níveis de stock
74 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Castanho
Parafuso de cabeça sextavada M8 30.0 mm PEEK Castanho

10220344

Intervalo de preços
16,2268 € - 15,4229 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Castanho
Parafuso de cabeça sextavada M8 50.0 mm PEEK Castanho

10220382

Intervalo de preços
22,3409 € - 21,2197 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Castanho
Parafuso de cabeça sextavada M10 30.0 mm PEEK Castanho claro

10220412

Intervalo de preços
36,5262 € - 34,6962 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Castanho claro
Parafuso de cabeça sextavada M10 50.0 mm PEEK Castanho claro

10220450

Intervalo de preços
40,5987 € - 38,5783 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Castanho claro