Menu Procurar

Hex Head Cap Screws - Plastic

Em stock

Os parafusos (para porcas) de cabeça sextavada de plástico são os fixadores ideais para materiais de fixação mecânica. São leves e resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos. • Consulte as normas ISO 4017, NF EN 24017 e DIN 933 apenas para obter orientações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
546 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Passo/TPI Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,5782 € - 0,6086 € 4500 Em stock
M12
1.75 mm
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5949 € - 0,6262 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
1.25 mm
Natural
PA
125.0 mm
Chave sextavada
0,1848 € - 0,1945 € 1229 Em stock
M6 x 1.0
1.0 mm
Natural
Nylon 6/6
80.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1626 € - 0,1712 € 25 Em stock
M6 x 1.0
1.0 mm
Natural
Nylon 6/6
45.0 mm
External Hexagonal Drive
0,328 € - 0,3453 € 826 Em stock
M10
1.5 mm
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,8507 € - 0,8953 € 80 Em stock
M16
2.0 mm
Natural
Nylon 6/6
80.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0621 € - 0,0654 € 23400 Em stock
M2.5
0.45 mm
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1737 € - 0,1828 € 64 Em stock
M6
1.0 mm
Natural
PA
65.0 mm
Chave sextavada
0,5836 € - 0,6146 € 65 Em stock
M16
2.0 mm
Natural
PA
40.0 mm
Chave sextavada
0,4225 € - 0,4448 € 750 Em stock
M12
1.75 mm
Natural
PA
40.0 mm
Chave sextavada
0,1189 € - 0,1252 € 513 Em stock
M4 x 0.7
0.7 mm
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0708 € - 0,0746 € 420 Em stock
M5
0.8 mm
Natural
PA
12.0 mm
Chave sextavada
0,083 € - 0,0873 € 80 Em stock
M5
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1272 € - 0,1338 € 2390 Em stock
M6
1.0 mm
Natural
PA
22.0 mm
Chave sextavada
0,1806 € - 0,1901 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
1.0 mm
Natural
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1103 € - 0,1161 € 39594 Em stock
M8
1.25 mm
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0278 € - 0,0293 € 1300 Em stock
M3
0.5 mm
Preto
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0646 € - 0,068 € 1268 Em stock
M4
0.7 mm
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0674 € - 0,0709 € 149 Em stock
M4
0.7 mm
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0743 € - 0,0782 € 5864 Em stock
M3
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
  • de 28
Parafuso de cabeça sextavada M12 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041291

Intervalo de preços
0,6086 € - 0,5782 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M8 125.0 mm PA Natural

10041338

Intervalo de preços
0,6262 € - 0,5949 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.3 mm
  • Comprimento da rosca
    125.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 x 1.0 80.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041314

Intervalo de preços
0,1945 € - 0,1848 €

Níveis de stock
1229 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 x 1.0 45.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041222

Intervalo de preços
0,1712 € - 0,1626 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    45.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M10 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041260

Intervalo de preços
0,3453 € - 0,328 €

Níveis de stock
826 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M16 80.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041161

Intervalo de preços
0,8953 € - 0,8507 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    24.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M2.5 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041208

Intervalo de preços
0,0654 € - 0,0621 €

Níveis de stock
23400 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 65.0 mm PA Natural

10041239

Intervalo de preços
0,1828 € - 0,1737 €

Níveis de stock
64 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    65.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M16 40.0 mm PA Natural

10041277

Intervalo de preços
0,6146 € - 0,5836 €

Níveis de stock
65 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    24.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M12 40.0 mm PA Natural

10041383

Intervalo de preços
0,4448 € - 0,4225 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M4 x 0.7 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040157

Intervalo de preços
0,1252 € - 0,1189 €

Níveis de stock
513 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M5 12.0 mm PA Natural

10040201

Intervalo de preços
0,0746 € - 0,0708 €

Níveis de stock
420 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M5 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040348

Intervalo de preços
0,0873 € - 0,083 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 22.0 mm PA Natural

10040553

Intervalo de preços
0,1338 € - 0,1272 €

Níveis de stock
2390 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    22.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040652

Intervalo de preços
0,1901 € - 0,1806 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M8 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040690

Intervalo de preços
0,1161 € - 0,1103 €

Níveis de stock
39594 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3 16.0 mm Nylon 6/6 Preto

10039878

Intervalo de preços
0,0293 € - 0,0278 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M4 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039960

Intervalo de preços
0,068 € - 0,0646 €

Níveis de stock
1268 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M4 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040034

Intervalo de preços
0,0709 € - 0,0674 €

Níveis de stock
149 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039953

Intervalo de preços
0,0782 € - 0,0743 €

Níveis de stock
5864 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural